Descrições das Opções:
(1)
Input Types Selecione :01 por DC Voltage
08 por AC Voltage
04 por AC Current
32 por DC Current
22 por Thermocouple Type J
23 por Thermocouple Type K
24 por Thermocouple Type T
25 por Thermocouple Type E
26 por Thermocouple Type S
27 por Thermocouple Type R
20 por RTD
90 por Potentiometer
95 por Resistance
05 por Frequency
80 por Strain Gage
55-V por Voltage
55-I por Current
(2)
Input Ranges Selecione :-0/100MV por 0 to 100 mV dc (CCT-01 Only)
-0/1V por 0 to 1 V dc (CCT-01 Only)
-0/10V por 0 to 10 V dc (CCT-01 Only)
-0/100V por 0 to 100 V dc (CCT-01 Only)
-0/650V por 0 to 650 V dc (CCT-01 Only)
-0/100MV por 0 to 100 mV ac (CCT-08 Only)
-0/1V por 0 to 1 V ac (CCT-08 Only)
-0/10V por -0/10V ac (CCT-08 Only)
-0/100V por 0 to 100 V ac (CCT-08 Only)
-0/650V por 0 to 650 V ac (CCT-08 Only)
-0/50MA por 0 to 50 mA ac (CCT-04 Only)
-0/5A por 0 to 5 A ac (CCT-04 Only)
-0/50MA por 0 to 50 mA dc (CCT-32 Only)
-0/5MA por 0 to 5 mA dc (CCT-32 Only)
-0/200C por 0 to 200°C (CCT-24 Only)
-0/300C por 0 to 300°C (CCT-23 and CCT-24 Only)
-0/400C por 0 to 400°C (CCT-22 CCT-23 and CCT-24 Only)
-0/500C por 0 to 500°C (CCT-22 and CCT-23 Only)
-0/600C por 0 to 600°C (CCT-22 and CCT-23 Only)
-0/700C por 0 to 700°C (CCT-22 and CCT-23 Only)
-0/800C por 0 to 800°C (CCT-23 and CCT-25 Only)
-0/900C por 0 to 900°C (CCT-23 Only)
-0/1000C por 0 to 1000°C (CCT-23 Only)
-0/1200C por 0 to 1200°C (CCT-23 Only)
-600/1600C por 600 to 1600°C (CCT-26 Only)
-850/1700C por 850 to 1700°C (CCT-27 Only)
-0/100C por 0 to 100°C (CCT-20 Only)
-0/200C por 0 to 200°C (CCT-20 Only)
-0/300C por 0 to 300°C (CCT-20 Only)
-0/400C por 0 to 400°C (CCT-20 Only)
-0/500C por 0 to 500°C (CCT-20 Only)
-0/600C por 0 to 600°C (CCT-20 Only)
Nada (deixe em branco) por 100 Ohms Min/1 M Ohms Max Input (CCT-90 Only)
-0/200 por 0 to 200 Ohms (CCT-95 Only)
-0/2K por 0 to 2K Ohms (CCT-95 Only)
-0/20K por 0 to 20K Ohms(CCT-95 Only)
-0/200K por 0 to 200K Ohms(CCT-95 Only)
-40/70 por Min Range 0 to 40 Hz. Max Range 0 to 70 Hz. (CCT-05 Only)
-70/125 por Min Range 0 to 70 Hz. Max Range 0 to 125 Hz (CCT-05 Only)
-125/225 por Min Range 0 to 125 Hz. Max Range 0 to 225 Hz (CCT-05 Only)
-225/400 por Min Range 0 to 225 Hz. Max Range 0 to 400 Hz (CCT-05 Only)
-400/700 por Min Range 0 to 400 Hz. Max Range 0 to 700 Hz (CCT-05 Only)
-700/1250 por Min Range 0 to 700 Hz. Max Range 0 to 1250 Hz (CCT-05 Only)
-1250/2250 por Min Range 0 to 1250 Hz. Max Range 0 to 2250 Hz (CCT-05 Only)
-2250/4K por Min Range 0 to 2250 Hz. Max Range 0 to 4 kHz (CCT-05 Only)
-4K/7K por Min Range 0 to 4 kHz. Max Range 0 to 7 kHz (CCT-05 Only)
-7K/12.5K por Min Range 0 to 7 kHz. Max Range 0 to 12.5 kHz (CCT-05 Only)
-12.5K/22.5K por Min Range 0 to 12.5 kHz. Max Range 0 to 22.5 kHz (CCT-05 Only)
-22.5K/40K por Min Range 0 to 22.5 kHz. Max Range 0 to 40 kHz (CCT-05 Only)
Nada (deixe em branco) por 350 Ohms (CCT-80 Only)
Nada (deixe em branco) por Ranges varies (CCT-55-V and CCT-I Only)
(3)
Power Selecione :Nada (deixe em branco) por 110 Vac Standard
-220VAC por 220 Vac
-24VDC por 24 Vdc
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.