Série CL20
Calibrador de Temperatura
imagem meramente ilustrativa
-
The CL23/24/25/26/27 Models has been discontinued. Please see the CL940A/ CL945A/ CL543B as a possible alternative or contact Sales
-
Exatidão de 0,3°C (0,5°F) na faixa de 18 até 28°C (64 até 82°F)
-
Certificado de calibração rastreável NIST
-
Simula e mede termopares, RTD, termistor e Ω
-
Resolução 0,1°C/0,1°F
-
10 posições de memória para armazenar as leituras de medição ou as saídas do calibrador
-
Funções de calibrador de etapa, interrupção do medidor e termômetro
-
Função de rampa (modelos CL25 e CL27)
Equipamentos de Precisão para Calibração e Referências de Ponto de Gelo - Ver Produtos Relacionados
Descrição
The CL23/24/25/26/27 Models has been discontinued. Please see the CL940A/ CL945A/ CL543B as a possible alternative or contact Sales
O calibrador/termômetro portátil OMEGA™ CL20 simula, mede e registra os sinais do RTD, Ω, termopar e termistor, tudo em um aparelho! Possui uma exatidão de 0,3ºC (0,5ºF) a temperaturas ambiente de 18 até 28ºC (64 até 82ºF) e uma série de funções que faz com que estes medidores superem a concorrência.
Esse medidor portátil proporciona realizar calibrações em campo bem como em laboratório e oferece funcionalidades adicionais que impactam em aumento de produtividade, versatilidade e segurança.
O LCD de 5 dígitos indica todas as funções ativas e possui uma resolução de 0,1ºC/ºF. Também são exibidos o modo operacional e o tipo de sensor.
É muito fácil e rápido programar. O usuário pode inserir pontos de ajuste diretamente no teclado ou a partir de uma fonte externa. Os dez locais de memória permitem uma recuperação instantânea de qualquer valor programado e a função de etapa permite que o usuário navegue entre os pontos de teste pressionando apenas um botão.
A função de rampa do CL25 e do CL27 facilita a calibração. Quando o usuário insere o limite máximo, o limite mínimo e o tamanho da etapa, o medidor faz incrementos automáticos entre os limites. O incremento também pode ser realizado manualmente.
Independentemente do tipo de entrada, um dos medidores consegue lidar com a entrada. As possibilidades incluem RTDs de 100 e 1000 ohms e termistores de 2252 ohms.
Características
Display: LCD de 5 dígitos; indicadores personalizados para o tipo de calibração; unidades de espera, recuperar, armazenar e modo operacional, locais de memória carregados (até 10)
Opções no teclado: interrupções momentâneas com feedback tátil, selecionar alimentação, tipo de termopar, unidades, resolução, interrupção, armazenar/recuperar (até 10), parar/apagar e modo operacional
Retenção de configuração: modo operacional selecionado, tipo de termopar, unidades, resolução e conteúdo de memória mantidos no desligamento
Diagnóstico: bateria fraca, saída aberta, entrada de teclado inválida, fora de alcance, hardware interno com falha
Exatidão: consulte a tabela clicando no botão "Especificações", abaixo da imagem
Temperatura ambiente: 0 até 50°C (32 até 122°F), 0 até 90% de umidade relativa
Taxa de leitura: 1/s
Corrente de entrada: 50 nA (típico para modo medidor)
Carga de saída: 100 Ω, mín. (modo calibrador)
Tensão máxima: pico de 42V à terra
Alimentação: bateria alcalina de 9V (inclusa)
Duração da bateria: 16 h de operação contínua no modo bateria
Dimensões: 178 H x 74 W x 28 D mm (7,0 x 2,9 x 1,1")
Peso: 340 g (12 oz)