imagem meramente ilustrativa
Descrição
O calibrador de termopares da Serie CL940 simula, mede e grava termopares.Ele supera qualquer concorrente no mercado, no laboratório ou no chão de fábrica, com exatidão ±0.003% (Leitura) ±5 µV em temperaturas ambientes de 18 a 28°C (64 a 82°F).O calibrador de termopares da Serie CL940 simula, mede e grava termopares. Ele supera qualquer concorrente no mercado, no laboratório ou no chão de fábrica, com exatidão ±0.003% (Leitura) ±5 µV em temperaturas ambientes de 18 a 28°C (64 a 82°F).
Esse poderoso calibrador/medidor portátil permite ao usuário calibrar tanto em campo quanto em laboratório e oferece diversas funções adicionais que se traduzem em ótimo custo-benefício, eficiência aprimorada, adaptabilidade e confiabilidade duradouras. Nós repensamos o conceito de calibradores de temperatura para oferecer a performance necessária hoje em dia sem complicar o trabalho. A nova Série 940 oferece calibração a nível de laboratório de maneira portátil para ir até o campo com facilidade. A indústria de medição de temperatura tem sido cobrada para alcançar melhores resultados em qualidade e segurança dos produtos. A OMEGA respondeu a esse chamado desenvolvendo um equipamento que lidera em termos de exatidão, vida útil da bateria, conveniência e fácil utilização.
Quando você se esforça em campo ou fábrica para realizar o trabalho de manutenção, precisa de uma ferramenta durável com a qual possa contar. A OMEGA tem mais de 40 anos de experiência na construção de instrumentos portáteis para ambientes desafiadores. É por isso que projetamos a série 940 para atender a MIL-PRF-28800F para testes de choque, queda e vibração.
O teclado possui um design vedado que rejeita fluidos e sujeira sem comprometer o feedback tátil. Não importa quão valiosa seja a ferramenta, ela é inútil com baterias fracas, por isso a Série 940 conta com uma extraordinária vida útil da bateria cerca de 10X comparada com a concorrência, utilizando 3 pilhas AA.
Requisitos de calibração mais rigorosos impulsionam a necessidade de melhores ferramentas. Controles de processo e padrões de qualidade mais rigorosos significam que seu calibrador antigo não lhe atende mais. A OMEGA projetou o calibrador mais preciso em um pacote portátil. Embora seja difícil recriar a atmosfera controlada por temperatura que um laboratório fornece, você pode usar um dispositivo que forneça precisão de nível de laboratório com especificações claras que permitam determinar o nível exato de desempenho em campo que você realiza. Os novos calibradores da série 940 da OMEGA compensam a temperatura ambiente. Ele permitirá que você execute calibrações com confiança em diversas condições.
Um instrumento competente pode muitas vezes implicar em complexidade de operação. Os engenheiros da OMEGA apreciaram a simplicidade e projetaram a Série 940 para ser mais fácil de usar. Nosso objetivo era tornar o operador produtivo quando eles pegaram o instrumento pela primeira vez. Com apenas um botão, o usuário consegue fazer a calibração 10% / 90% sem precisar consultar o manual. Outra tecla incrementa 0%/25%/50%/75%/100% para rapidamente fazer a verificação de 5 pontos. Definir uma temperatura específica é tão fácil quanto os modos de patamar e rampa.
Como todos os Produtos da OMEGA, os calibradores da Série 940 são desenvolvidos, montados e testados nos Estados Unidos. A OMEGA oferece esse instrumento durável com uma garantia padrão de 2–anos para garantir que seu investimento é seguro.
Especificações
|
Source / Measure Accuracy |
±0.003% (Rdg) ±5 µV |
18 to 28 °C |
||
|
Resolution |
1 µV, 0.01°C UP TO 999.99°C AND 0.1°C ≥ 1000°C |
|||
|
Cold Junction Error |
±0.15°C |
|||
|
Range |
-15mV – 85mV |
|||
|
Display |
5-DIGIT AUTO-RESOLUTION (0.1/0.01) WITH BACKLIGHT AND FUNCTION ANNUNCIATORS Two (2) rows of Five (5) digit LCD with separate minus sign, decimal indicators, with offset, thermocouple types KJTEBNRSGCDPLU, battery, source, read, temperature units, voltage units, percent, trend, PRST (0-19), MIN, MAX, AVG, RNG, STDEV, Transfer, symbols: Fast Ramp, Slow Ramp, Step, Bluetooth |
|||
|
Connector Type |
Mini-TC |
|||
|
Temperature Units |
°C, °F, mV |
|||
|
Probe Zero Function |
Resolution 0.1 °C/°F |
|||
|
Reading Rate |
3/sec. for Readings and TREND indicators |
|||
|
Battery Type |
3 AA (IEC LR6, ANSI 15) Alkaline |
|||
|
Battery Life |
500 Hours |
|||
|
Battery Indicator |
Four (4) Stage Battery Charge Indicator |
|||
|
Statistics |
Min, Max, Avg, Rng, and Std Dev |
|||
|
Auto Off |
20 minute no key pressed Auto Off. Feature can be disabled |
|||
|
Power Cycle Configuration Retention |
Instrument retains: Sensor Type, Temperature Unit Offset Values, Presets, Statistics, Open Lead detection status, 0%/100% span settings, and operating mode |
|||
|
Internal Preset Storage |
20 Preset user-determined storage registers, 0-19 |
|||
|
Input Current |
±50 nA maximum |
|||
|
Maximum Common Mode Voltage |
42 V peak to earth |
1 V p-p between T1 and T2 |
||
|
Low Resistance Load |
Less than 5μV change in output with a 100KΩ resistance |
|||
|
Operating Environment: |
||||
|
Temperature |
-20 to 55 °C |
-4 to 131 °F |
||
|
Humidity |
5 to 95%, 10 to 30 °C |
|||
|
Altitude |
0 to 4600 m |
0 to 15,092 ft. |
||
|
Vibration |
Random 10-500 Hz, 0.03 g2/Hz |
|||
|
Shock |
30g Half Sine |
|||
|
Drop |
4 drops from 1 m to concrete |
|||
|
Compliance, Electrical |
CE, MIL-PRF-28800F Class 2 |
|||
|
Compliance, Substances |
RoHS 2 Directive 2011/65/EU Compliant, REACH |
|||
|
Dimensions |
193 X 84 X 28 mm |
7.6 X 3.3 X 1.1 in. |
||
|
Weight |
362.9 g |
12.8 oz |
||
|
Warranty |
3-year Parts & Workmanship |
|||
|
Calibration Guarantee |
2 year |
|||
|
Included Accessories |
3 AA Batteries, Quick Start Guide, Tilt Stand/Magnetic, Calibration Report |
|||
|
Optional Accessories |
1. CL-300-CABLE-K-2 CABLE FOR CALIBRATOR Thermocouple Type K, 2 feet long 2. CL-300-CABLE-J-2 CABLE FOR CALIBRATOR Thermocouple Type J, 2 feet long 3. CL-300-CABLE-E-2 CABLE FOR CALIBRATOR Thermocouple Type E, 2 feet long 4. CL-300-CABLE-T-2 CABLE FOR CALIBRATOR Thermocouple Type T, 2 feet long |
|||
CL940A/CL945A Source / Measure Accuracy* over range of 18 to 28°C (64.4 to 82.4°F) | CJC error included
|
TC Type |
°C Range |
°C |
TC Type |
°C Range |
°C |
|
J |
-200 to -160 |
±0.7 to ± 0.5 |
E |
-240 to -150 |
±1.2 to ±0.4 |
|
-160 to -110 |
±0.4 |
-150 to -100 |
±0.4 |
||
|
-110 to 10 |
±0.3 |
-100 to 20 |
±0.3 |
||
|
10 to 1200 |
±0.2 |
20 to 1000 |
±0.2 |
||
|
K |
-230 to -160 |
±1.2 to ±0.6 |
T |
-260 to -190 |
±2.6 to ±0.7 |
|
-160 to -90 |
±0.5 to ± 0.4 |
-190 to -120 |
±0.6 to ± 0.5 |
||
|
-90 to 380 |
±0.3 |
-120 to -70 |
±0.4 |
||
|
380 to 665 |
±0.2 |
-70 to 80 |
±0.3 |
||
|
665 to 1372 |
±0.3 |
80 to 400 |
±0.2 |
* See Graphs in Manual for Detailed Accuracies
CL945A Source / Measure Accuracy* over range of 18 to 28°C (64.4 to 82.4°F) | CJC error included
|
TC Type |
°C Range |
°C |
TC Type |
°C Range |
°C |
|---|---|---|---|---|---|
|
N |
-230 to -150 |
±1.6 to ±0.7 |
U |
-200 to -75 |
±0.8 to ±0.5 |
|
-150 to -50 |
±0.5 |
-75 to 0 |
±0.4 |
||
|
-50 to 215 |
±0.3 |
0 to 385 |
±0.3 |
||
|
215 to 1300 |
±0.2 |
385 to 600 |
±0.2 |
||
|
R |
-15 to 100 |
±1.2 to ±0.8 |
B |
310 to 595 |
±1.8 to ±1.0 |
|
100 to 240 |
±0.7 |
595 to 830 |
±0.9 |
||
|
240 to 495 |
±0.6 |
830 to 965 |
±0.7 |
||
|
495 to 1768 |
±0.5 |
965 to 1820 |
±0.6 |
||
|
S |
-20 to 75 |
±1.2 to ±0.9 |
G |
100 to 240 |
±1.0 to ±0.6 |
|
75 to 150 |
±0.8 |
240 to 310 |
±0.5 |
||
|
150 to 285 |
±0.7 |
310 to 460 |
±0.4 |
||
|
285 to 1768 |
±0.6 |
460 to 2315 |
±0.3 |
||
|
C |
0 to 60 |
±0.5 |
D |
0 to 100 |
±0.6 to ±0.5 |
|
60 to 2200 |
±0.4 |
100 to 230 |
±0.4 |
||
|
2200 to 2315 |
±0.5 |
230 to 2315 |
±0.3 |
||
|
L |
-200 to -90 |
±0.6 to ±0.4 |
P |
0 to 1395 |
±0.3 |
|
-100 to -40 |
±0.4 |
||||
|
-40 to 655 |
±0.3 |
||||
|
655 to 665 |
±0.4 |
||||
|
665 to 900 |
±0.3 |