CN-N1200
Novo
imagem meramente ilustrativa
-
Aceita termopares J, K, N, R, T, S, B, E termorresistência Pt100, 0-20 mA, 4-20 mA, 50 mV, 0-5 Vcc e 0-10 Vcc
-
Resolução interna: 32.767 (15 bits)
-
Resolução na medida: 12.000 níveis
-
Indicação de decimais nas medições de temperatura
-
Interface USB 2.0, classe CDC, protocolo Modbus RTU
-
Duplo display a LED: superior para PV vermelho com 10 mm de altura, inferior para SV verde com 8 mm
-
Amostragem: 55 medidas por segundo
-
Atualização da saída de controle: até 20 ms
-
Saída 4-20 mA isolada com 31.000 níveis de resolução, carga máxima de 550 ohms
-
Consumo máximo: 9 VA
-
2 Relés SPST 1,5A/ 240 Vca/cc e 1 relé SPDT (opcional) 3 A/ 250 Vca/cc
Controladores - Ver Produtos Relacionados