CN-N2000
Novo
Controlador Universal de Processos Novus - N2000
imagem meramente ilustrativa
-
Entrada Universal: J, K, T, N, R, S, E, B; Pt100, 4 a 20 mA, 0 a 50 mV, 0 a 5 Vcc, 0 a 10 V sem Alterar Hardware
-
Saídas: Relé 3 A/250 Vca, Linear 4 a 20 mA e Pulso Lógico para Relés de Estado Sólido
-
Alarmes: 4 Relés na Versão Básica
-
Até 2 Alarmes Temporizados de 0 a 6500s
-
Resolução na Medida: 12000 Níveis
-
Indicação de Decimais nas Medições de Temperatura
-
Proteção da Configuração por Senha de Acesso
-
Interface USB 2.0, Classe CDC, Protocolo Modbus RTU
-
Fonte 24 Vcc para Excitar Transmissores
-
Retransmissão da PV ou SP em 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA
-
Função Automático/Manual "Bumpless
-
Entrada de SetPoint Remot
-
Função LBD (Loop Break Detection)
-
Entrada Digital
-
Função Saída Segura
-
Soft-Start Programável (0 a 9999 seg.)
Controladores - Ver Produtos Relacionados