imagem meramente ilustrativa
Descrição
Monitore e controle temperatura ou processos com precisão utilizando a Série CN245 de Controladores para Montagem em Trilho DIN. A Série CN245 oferece displays de LED duplo para indicação local do valor do processo e do valor do setpoint (ajuste). Os métodos de controle incluem liga/desliga, PID, autoajuste e ajuste manual. O controlador inclui a função de controle de rampa/patamar com 3 setpoints, funções de alarme, comunicação RS485 e alarme de quebra do circuito de aquecimento. Além da operação como controlador PID com múltiplos pontos de ajuste, a unidade poderia ser usada como conversor de sinal graças a uma entrada universal (selecionável para até 18 sinais diferentes) e a saída analógica, que é isolada galvanicamente e programável para retransmissão do valor do processo/setpoint. Um pacote de software opcional, modelo CN-SW-HW-KIT, inclui cabo e módulo de configuração para configuração rápida de unidades, bem como para cópia dos parâmetros de configuração de uma unidade para outra. O módulo de configuração também pode ser adquirido separadamente e, como tem bateria embutida, oferece a opção de baixar as definições de configuração e copiá-las para o módulo sem que o controlador esteja energizado. O módulo pode ser conectado a uma nova unidade desligada e a configuração pode ser transferida, permitindo uma fácil configuração para várias unidades.