imagem meramente ilustrativa
Descrição
O CN616A é o nosso mais novo controlador de processo multi canal, a um preço acessível ele oferece leituras com alta exatidão em um amplo intervalo de temperatura. A entrada, alimentação e comunicação são isoladas permitindo implantação simplificada e operação confiável. O invólucro 1/4 DIN resistente em alumínio extrudado combinado com entradas isoladas, fornece um produto extremamente durável.| Tipos de Leitura e Intervalo de Temperatura | Intervalo de Temperatura de Operação | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipos de Entrada | Descrição | Intervalo | "Exatidão (25ºC)" | "Exatidão (0 a 50ºC)" | "Exatidão (-20 a 70ºC)" |
| Processo | Tensão | 0 a 1000 mV | ±1 mV | ±1 mV | ±1 mV |
| Corrente | 0 a 24.00 mA | ±10 µA | ±10 µA | ±10 µA | |
| Termopar Tipo J | J Iron-Constantan | -150 a 0°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ±6.0°C |
| 0 a 1200°C | ±1.0°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ||
| Termopar Tipo K | CHROMEGATM-ALOMEGATM | -150 a 0°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ±5.0°C |
| 0 a 1372°C | ±1.0°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ||
| Termopar Tipo T | Copper-Constantan | -150 a 0°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ±7.0°C |
| 0 a 400°C | ±1.0°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ||
| Termopar Tipo E | CHROMEGATM-Constantan | -150 a 0°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ±5.0°C |
| 0 a 1000°C | ±1.0°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ||
| Termopar Tipo R | Pt/13%Rh-Pt | -50 a 0°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ±6.0°C |
| 0 a 1788°C | ±1.0°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ||
| Termopar Tipo S | Pt/10%Rh-Pt | -50 a 0°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ±5.0°C |
| 0 a 1768°C | ±1.0°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ||
| Termopar Tipo B | 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt | 150 a 700°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ±3.0°C |
| 700 a 1820°C | ±1.0°C | ±1.0°C | ±1.0°C | ||
| Termopar Tipo C | 5%Re-W/26%Re-W | 0 a 2320°C | ±1.0°C | ±1.0°C | ±3.0°C |
| Termopar Tipo N | Nicrosil-Nisil | -150 a 0ºC | ±1.0°C | ±2.0°C | ±5.0°C |
| 0 a 1300°C | ±1.0°C | ±1.0°C | ±2.0°C | ||
| RTD 2 Fios | Pt, 0.00385, 100Ω | -200 a 850°C | ±1.0°C | ±1.0°C | ±1.0°C |
| RTD 2 Fios | Cu, 0.00427, 10Ω | -200 a 260°C | ±1.0°C | ±1.0°C | ±1.0°C |
| RTD 2 Fios | Ni, 0.00672, 120Ω | -80 a 260°C | ±1.0°C | ±1.0°C | ±1.0°C |
Manuais: