| 

Controladores PID de Temperatura/Processo MICROMEGA® para Montagem 1/16 DIN com Sintonia Automática

CN77000 Series

Controladores PID de Temperatura/Processo MICROMEGA® para Montagem 1/16 DIN com Sintonia Automática | CN77000 Series

imagem meramente ilustrativa

  • Alta precisão: ± 0,5°C (0,9°F), 0,03% Rdg
  • Alta qualidade, apoiada por 5 anos de garantia
  • Entradas universais — tensão/corrente de processo, termopar, RTD
  • Display de LED dupla de 4 dígitos e indicadores para status de alarme e saída
  • RS232 ou RS485 opcional, protocolo OMEGA™
  • Relé, RES, pulso de cc de 0 a 10 V e tipos de saída de 0 a 20 mA
  • Recurso de rampa para ponto de ajuste
  • Fonte de alimentação universal, de 90 a 250 Vca ou Vcc
  • Capacidade de saída e alarme duplos
  • Seleção de saída analógica isolada ou ponto de ajuste remoto
Instrumentação para Medições de Pressão e Tensão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os controladores MICROMEGA™ de alta precisão e qualidade oferecem uma flexibilidade inigualável em controle de processos. Cada unidade permite que o usuário selecione o tipo de entrada, entre 10 tipos de termopares (J, K, T, E, R, S, B, C, N e J DIN), Pt DTRs (de 100, 500 ou 1000 Ω, com curva de 385 ou 392) ou a entrada de tensão ou corrente analógica. As entradas de tensão/corrente são totalmente escaláveis para unidades de engenharia, com um ponto decimal selecionável, perfeitas para uso com pressão, fluxo ou outras entradas de processo.
O controlador MICROMEGA™ dispõe de um display de LED grande e duplo, configuração no painel frontal, entradas de temperatura/processo selecionáveis e fonte de alimentação universal que aceita de 90 a 250 Vca ou Vcc. O CN77000 está disponível em configurações de saída única e dupla Corte quadrado de 12 estilos CN77333-A2 NEMA 12. A série está disponível com relé, RES, pulso de CC ou saídas de tensão ou corrente analógicas. Um alarme único é padrão. As opções incluem um segundo alarme, RS232, RS485, saída analógica e seleção de ponto de ajuste remoto.
Os controladores da série "300" oferecem muitos recursos de controladores maiores, de 1/4 DIN em um tamanho compacto, de 1⁄16 DIN. Estes controladores possuem um recorte de 1⁄16 DIN e moldura com uma classificação NEMA 12 (IP54) e displays duplos de LED, que mostram diferentes cores para os valores de processo e de pontos de ajuste. Os indicadores individuais proporcionam o status de saída e de alarme.
As características "500" possuem um recorte 1⁄16 DIN, face quadrada de 53,3 mm (2,1") com classificação NEMA 4 (IP65), display duplo grande de LED, configuração do painel frontal e entradas selecionáveis de temperatura/processo. Disponível em configurações de saída única e dupla, o CN77500 está disponível com relé, RES, pulso de CC ou saídas de tensão e corrente. Um alarme único é padrão.
Os controladores R300 e R500 apresentam um display destacável e um adaptador para permitir a montagem em um turno, recorte de 44 milímetros (1,75"). Este recurso permite que os usuários preparem o painel com uma serra padrão de furo redondo, bem como o recorte convencional de 1⁄16 DIN. O design de 2 peças se encaixa para instalação rápida e fácil.

Características
Exatidão: temperatura de ± 0,5 ° C
(0,9 ° F); processo de leitura 0,03%
Resolução: 1°/0,1%; processo de 10 µV
Estabilidade de temperatura: 0,08 °C/°C; processo de 50 ppm/°C
Rastreamento da extremidade fria do termopar: 0,05° C/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
Tensão do modo comum: Teste de pico de 1500 V, 350 V por espaçamento da IEC
Conversão A/D: Duplo declive
Taxa de leitura: 3 amostras/s
Filtro digital: Programável
Display: Duplo de 4 dígitos, LED de 7 segmentos, 9,2 mm (0,36"); variável de processo de vermelho, ponto de ajuste verde; indicadores de status de saída e alarme; 7,6 mm (0,3") para unidades NEMA 12 (IP54)
Exatidão de aquecimento a classificada: 30 min
Entrada
Tipos de entrada: Termopar, RTD, tensão analógica, corrente analógica
Termopar de resistência de chumbo: Máximo de 100 Ω
Entrada RTD: 2, 3 ou 4 fios; Pt100, 500 e 1000 Ω; curva de 0,00385 ou 0,00392
Entrada de tensão: de 0 a 100 mV, de 0 a 1V, de 0 a 10 Vcc
Entrada de corrente: de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA
Configuração: De extremidade única
Polaridade: Monopolar
Resposta de passo: de 0,7 s para 99,9%
Seleção decimal: Nenhuma, 0,1 ou 0,01
Ajuste de intervalo: Contagens de 0,001 a 9999
Ajuste de compensação: de -9999 a 9999
Controle
Ação:
Reversa (calor) ou direta (frio)
Modos: Modos de controle proporcional de tempo e proporcional; ajuste selecionável preajustado, autoajuste, PID, proporcional, proporcional com integral com derivativo, com anti-reset windup e liga/desliga
Taxa: de 0 a 999,9 s
Reinicialização: de 0 a 99 minutos,
59 segundos
Tempo de ciclo: de 1 a 199 segundos; definido como 0 para operação de
ligar/desligar
Ganho: de 0,5 a 100% de intervalo; 1 ou 2 pontos de ajuste
Amortecimento: etapas de 1 a 8 em unidade
Absorção: de 00,00 a 99,59 (HH.MM)
Rampa para ponto de ajuste: de 00,00 a 99,59 (HH.MM)
Autoajuste: Apenas para aquecimento
Proteção contra quebra: Programável escala acima abaixo
Controle de saída
Relé:
5 A a 120 Vca, 3 A a 240 Vca; configurável para ligar/desligar, DIP ou rampa e absorção; saída 1: Tipo SPDT; saída 2: Tipo PSCS
RES: Classificado a 0,5 A a 120/240 Vca, contínuo
Pulso de cc: Não isolado; 10 Vcc a 20 mA
Saída analógica: Não isolada, de 0 a 10 Vcc ou de 0 a 20 mA; máximo de 500 Ω
Opções
Seleção remota do ponto de ajuste:
Até 4 pontos de ajuste armazenados na memória; seleção de fechamento de contato
Saída analógica: Isolada de 0 a 10 Vcc ou de 0 a 20 mA, programável
Comunicações
RS232 ou RS485:
Protocolo OMEGA™ de 300 a 19,2 Kb; capacidade total de programação da configuração; programa para transmitir o display atual, status do alarme, mín/máx, valor de entrada real medido e status
RS485: Endereçável de 0 a 199
Conexão: Terminais de parafuso
Alarmes
Tipo:
Relé PSCS, 5 A a 120 Vca, 3 A
a 240 Vca
Operação: Alta/baixa, travamento/não travamento processo/desvio; configuração do painel frontal
Isolamento
Energia de entrada ou de saída:
2500 Vca/Vcc, exceto a opção de alarme 2 tem apenas 1500 Vca/Vcc entre entradas de 500 Vca/Vcc
Geral
Energia:
de 90 a 250 Vca/Vcc,
de 50 a 400 Hz
Ambiente de operação: de 0 a 55°C (de 32 a 131°F) 90% UR, sem condensação
Consumo de energia: Máximo de 6 VA a 120 Vca
Recorte do painel
Série CN77R000:
Recorte redondo com diâmetro
de 44,5 mm (1,75")
Séries CN77300 e CN77500: 45mm (1,772") quadrado, 1⁄16 DIN
Dimensões:
    Série CN77R000:
48 A x 48 L x 135 mm P
    (1,89 x 1,89 x 5,32")
Série CN77300: 48 A x 48 L x 123.3 mm P
    (1,89 x 1,89 x 4,85")
Série CN77500: 53 A x 53 L x 123.3 mm P
    (2,1 x 2,1 x 4,85")
Peso: 227 g (0,5 libras)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.