R$3.945,00 CNI1633
Descrição
O CNi16 da OMEGA™ é o controlador de tamanho DIN 1⁄16 (48 mm2). Está disponível com display único (modelo CNi16) ou display duplo (modelo CNi16D) que exibe um ponto de controle juntamente com o valor do processo. O display do CNi16 pode ser programado para mudar de cor entre o verde, âmbar e vermelho em qualquer ponto de controle ou alarme. O CNi16 é o primeiro controlador DIN 1⁄16 com a opção de RS232 e RS485 em 1 dispositivo com protocolo serial MODBUS™ e o protocolo de ASCII da OMEGA™. E claro, o CNi16 é o primeiro controlador DIN 1⁄16 que pode se conectar diretamente a uma rede Ethernet e dispõe de um servidor da Web incorporado. A OMEGA™ fornece configuração livre e software de aquisição de dados baixados da Web.Construtor de Código de Produto
Manuais:
Software: