Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Controladores PID de Temperatura, Processo e Deformação de Tela Dupla para Montagem 1/8 DIN

Série CNi8D

Controladores PID de Temperatura, Processo e Deformação de Tela Dupla para Montagem 1/8 DIN | Série CNi8D

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Conectividade Ethernet incorporado (opcional)
  • Tela Dupla com Característica de Mudança de Cor Brilhante
  • Filtro Digital Programável
  • 2 Controles ou Saídas de Alarme (escolha de Pulso CC, Relés de Estado Sólido, Mecânico) Relés, Tensão Analógica e Corrente)
  • Controle PID Autojustável Completo
  • Excitação Incorporada
  • Frente Removível
Instrumentação para Medições de Pressão e Tensão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os modelos de Controladores PID CNi8DH e CNi8DV da OMEGA™ são de alta qualidade, para temperatura e processos, com loop único autoajustável de alta exatidão, para entalhes de painéis horizontal ou vertical do ⅛ DIN (92 x 45 mm). Ambos os dispositivos apresentam o mesmo estado de arte em tecnologia, alta exatidão e qualidade apoiada por uma garantia estendida de 5 anos.

O CNi8DH e CNi8DV são simples de configurar e usar, proporcionando grande versatilidade e uma riqueza de recursos poderosos.

O CNi8DH e CNi8DV tem como padrao a escolha de 2 controles ou saídas de alarme em quase qualquer combinação: relés de estado sólido de 0,5 A @ 120/240 Vca; Relés tipo "C" SPDT de 3 A @ 120/240 Vca; saída de pulso de 10 Vcc para uso com um RES externo; ou saída analógica (0 a 10 Vcc ou 3 A @ 120/240 Vca; saída de pulso de 10 Vcc para uso com um RES externo; ou saída analógica (0 a 10 Vcc ou 0 a 20 mA) selecionável para controle ou retransmissão do valor do processos.
O dispositivo (modelos CNi8) de temperatura e processo universal oferece uma seleção de 10 tipos de termopar, bem como RTDs de 2, 3 ou 4 fios, processos de tensão e corrente. O CNi8DH e CNi8DV são controladores ideais para uso com transmissores e Transdutores amplificados. A excitação incorporada é padrão (24 Vcc @ 25 mA). As unidades trabalham com processos de corrente de 0 a 20 mA e processos de tensão em 3 escalas: 0 a 100 mV, 0 a 1V e 0 a 10V.

Como em todos os dispositivos da iSeries, a exibição do valor de processos pode ser programada para mudar de cor entre o verde, âmbar e vermelho em qualquer ponto de ajuste ou alarme. Os LEDs que exibem o valor dos processos do CNi8DH (⅛ DIN horizontal) são os maiores números de qualquer controlador DIN ⅛

Os instrumentos medidores e controladores de tração/processos (modelo iS) medem as entradas de células de carga, transdutores de pressão e a maioria dos sensores de deformação. Os intervalos de entrada incluem mVCC de 0 a 100; -mVCC 100 para 1 Vcc; 0 a 10 VCC e 0 a 20 mA. A excitação para os transdutores de 5 V e 10 V é padrão.
As opções altamente recomendáveis para a rede e comunicações incluem conectividade LAN Ethernet direta com um servidor Web incorporado e comunicação serial. A opção de comunicações seriais C24 inclui RS232 e RS485 que podem ser selecionadasa partir do menu, bem como um protocolo ASCII direto. A opção C4EIT inclui Ethernet e RS485 ASCII em um único dispositivo.
Os modelos iSeries, com as opções de rede, são projetados para facilitar a integração com programas populares de automação e controle industriais, bem como o Microsoft Visual Basic e o Excel. A OMEGA™ fornece um software de configuração gratuito que torna mais rápido e fácil de instalar e executar muitas aplicações. Está disponível em CD-ROM e para download na Internet.

Características
Universal Temperature and Process Input (DPi/CNi Models)
Accuracy:
±0.5°C temp; 0.03% rdg
Resolution: 1°/0.1°; 10 µV process
Temperature Stability:
    RTD:
0.04°C/°C
TC @ 25°C (77°F): 0.05°C/°C
Cold Junction Compensation
    Process:
50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
A/D Conversion: Dual slope
Reading Rate: 3 samples/s
Digital Filter: Programmable
Display: 4-digit 9-segment LED
10.2 mm (0.40"); i32, i16, i16D, i8DV
21 mm (0.83"); i8 10.2 mm (0.40") and 21 mm (0.83"); i8DH RED, GREEN, and AMBER programmable colors for process variable, setpoint and temperature units
Input Types: Thermocouple, RTD, analog voltage, analog current
Thermocouple Lead Resistance: 100 Ω max
Thermocouple Types (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN)
RTD Input (ITS 68): 100/500/1000 Ω Pt sensor, 2-, 3- or 4-wire; 0.00385 or 0.00392 curve
Voltage Input: 0 to 100 mV, 0 to 1V,
0 to 10 Vdc
Input Impedance: 10 MΩ for 100 mV
1 MΩ for 1 or 10 Vdc
Current Input: 0 to 20 mA (5 Ω load)
Configuration: Single-ended
Polarity: Unipolar
Step Response: 0.7 sec for 99.9%
Decimal Selection:
    Temperature:
None, 0.1
Process: None, 0.1, 0.01 or 0.001
Setpoint Adjustment: -1999 to 9999 counts
Span Adjustment: 0.001 to 9999 counts
Offset Adjustment: -1999 to 9999
Excitation (Not Included with Communication): 24 Vdc @ 25 mA
(not available for low-power option)
Universal Strain and Process Input (DPiS/CNiS Models)
Accuracy:
0.03% reading
Resolution: 10/1µV
Temperature Stability: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
A/D Conversion: Dual slope
Reading Rate: 3 samples/s
Digital Filter: Programmable
Input Types: Analog voltage and current
Voltage Input: 0 to 100 mVdc,
-100 mVdc to 1 Vdc, 0 to 10 Vdc
Input Impedance: 10 MΩ for 100 mV;
1 MΩ for 1V or 10 Vdc
Current Input: 0 to 20 mA (5 Ω load)
Linearization Points: Up to 10
Configuration: Single-ended
Polarity: Unipolar
Step Response: 0.7 sec for 99.9%
Decimal Selection: None, 0.1, 0.01
or 0.001
Setpoint Adjustment: -1999 to 9999 counts
Span Adjustment: 0.001 to 9999 counts
Offset Adjustment: -1999 to 9999
Excitation (Optional In Place Of Communication): 5 Vdc @ 40 mA;
10 Vdc @ 60 mA
Control
Action:
Reverse (heat) or direct (cool)
Modes: Time and amplitude proportional control; selectable manual or auto PID, proportional, proportional with integral, proportional with derivative and anti-reset Windup, and on/off
Rate: 0 to 399.9 s
Reset: 0 to 3999 s
Cycle Time: 1 to 199 s; set to 0 for on/off
Gain: 0.5 to 100% of span; setpoints 1 or 2
Damping: 0000 to 0008
Soak: 00.00 to 99.59 (HH:MM), or OFF
Ramp to Setpoint: 00.00 to 99.59 (HH:MM), or OFF
Auto Tune: Operator initiated from
front panel
Control Output 1 and 2
Relay:
250 Vac or 30 Vdc @ 3 A (resistive load); configurable for on/off, PID and ramp and soak
Output 1: SPDT, can be configured as alarm 1 output
Output 2: SPDT, can be configured as alarm 2 output
SSR: 20 to 265 Vac @ 0.05 to 0.5 A (resistive load); continuous
DC Pulse: Non-isolated; 10 Vdc @ 20 mA
Analog Output (Output 1 Only): Non-isolated, proportional 0 to 10 Vdc or
0 to 20 mA; 500 Ω max
Network and Communications
Ethernet:
Standards compliance
IEEE 802.3 10 Base-T
Supported Protocols: TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS232/RS422/RS485: Selectable from menu; both ASCII and Modbus protocol selectable from menu; programmable
300 to 19.2 Kb; complete programmable setup capability; program to transmit current display, alarm status, min/max, actual measured input value and status
RS485: Addressable from 0 to 199
Connection: Screw terminals
Alarm 1 and 2 (Programmable)
Type:
Same as output 1 and 2
Operation: High/low, above/below,
band, latch/unlatch, normally open/normally closed and process/deviation; front
panel configurations
Analog Output (Programmable): Non-isolated, retransmission 0 to 10 Vdc or 0 to 20 mA, 500 Ω max (output 1 only); accuracy is ± 1% of FS when following conditions are satisfied: input is not scaled below 1% of input FS, analog output is not scaled below 3% of output FS
General
Power:
90 to 240 Vac ±10%, 50 to 400 Hz*, 110 to 375 Vdc, equivalent voltage
Low Voltage Power Option: 24 Vac**, 12 to 36 Vdc for i/8, i/16, 1/32; 20 to
36 Vdc for CNi8DH, CNi8DV, CNi16D from qualified safety approved source
Isolation
Power to Input/Output:
2300 Vac
per 1 minute test
For Low Voltage Power Option: 1500 Vac per 1 minute test
Power to Relay/SSR Output: 2300 Vac per 1 minute test
Relay/SSR to Relay/SSR Output: 2300 Vac per 1 minute test
RS232/485 to Input/Output: 500 Vac per 1 minute test
Environmental Conditions:
    All Models:
0 to 55°C (32 to 131°F)         90% RH non-condensing
CNi8DV, CNi8DH, CNi16D: 0 to 50°C (32 to 122°F), 90% RH
    non-condensing (for UL only)
Protection:
    CNi32, CNi16, CNi16D, CNi8C:
NEMA 4X/Type 4 (IP65) front bezel
CNi8, CNi8DH, CNi8DV: NEMA 1/Type 1 front bezel
Approvals: UL, C-UL, CE per
EN61010- 1:2001
Dimensions
    i/8 Series:
48 H x 96 W x 127 mm D
(1.89 x 3.78 x 5")
i/16 Series: 48 H x 48 W x 127 mm D     (1.89 x 1.89 x 5")
i/32 Series: 25.4 H x 48 W x 127 mm D     (1.0 x 1.89 x 5")
Panel Cutout
    i/8 Series:
45 H x 92 mm W
(1.772 x 3.622"), ⅛ DIN
i/16 Series: 45 mm (1.772") square,
1⁄16 DIN
i/32 Series: 22.5 H x 45 mm W
(0.886 x 1.772"), 1⁄32 DIN
Weight
    i/8 Series:
295 g (0.65 lb)
i/16 Series: 159 g (0.35 lb)
i/32 Series: 127 g (0.28 lb)
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)
Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Abaixo são mostrados exemplos de códigos de produtos. Para outras configurações, por favor, use o Construtor de Código de Produto no campo seguinte.
Quick Ship
CNi8DH22
R$3.695,00
Disponível em: 2 semanas
 
Controlador de temperatura/processo para montagem 1/8 DIN com display duplo horizontal e duas saídas de controle. Dois relés de estado sólido (RES's): 0,5 A @ 120/240 Vac contínuo
Quick Ship
CNi8DV23
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Controlador de temperatura/processo para montagem 1/8 DIN com display duplo vertical e duas saídas de controle. Relés de estado sólido e relé: Forma C SPDT 3 A @ 120 Vac, 3 A @ 240 Vac
Quick Ship
CNiS8DH33
R$4.210,00
Disponível em: 2 semanas
 
Controlador de deformação/processo para montagem 1/8 DIN com display duplo horizontal e duas saídas de controle. Dois relés: Forma C SPDT 3 A @ 120 Vac, 3 A @ 240 Vac
Quick Ship
CNiS8DV22
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Controlador de deformação/processo para montagem 1/8 DIN com display duplo vertical e duas saídas de controle. Dois relés de estado sólido (RES's): 0,5 A @ 120/240 Vac contínuo
Software
Quick Ship
OPC-SERVER LICENSE
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Licença de OPC Server (requer a opção de rede)
Configuração de Fábrica
Quick Ship
-FS
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Configuração de Fábrica (será cobrada taxa adicional)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Acompanha manual completo de operação.

Manuais:

Baixar CNi16, CNi16D Series - -SM Version (Simplified Menu)
Baixar CNi16, CNi16D - i Series Controller Manual
Baixar CNi8, CNi8DH, CNi8DV Series - i Series Controller Quick Start Manual
Baixar CNi8, CNi8DH, CNi8DV - i Series Controller Manual
Baixar CNi8, CNi8DH, CNi8DV - -SM Version (Simplified Menu)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.