R$4.050,00 CNi822
Descrição
O modelo CNi8 OMEGA™ é um medidor de tamanho ⅛ DIN [96 x 48 mm (3,7 x 1,9 cm)] com painel de medição digital da linha iSeries com display grande e mudança de cores. Os dígitos tem o dobro do tamanho do painel típico de ⅛ DIN. Os medidores da linha iSeries são os únicos que possuem display de LED que podem ser programados para mudar a cor para VERMELHO, VERDE e ÂMBAR, para qualquer ponto de controle ou alarme. O modelo "CNi8" está disponível com um medidor de painel digital programável, extremamente preciso sem saídas ou com saída dupla para controlar as funções de alarme. Outras opções incluem saída analógica programável isolada, comunicação serial, MODbuS e Ethernet. O usuário pode facilmente programar as saídas do CNi8 para qualquer controle ou quaisquer requisitos de alarme, desde um simples liga/desliga até o PID totalmente autoajustável, com uma escolha de relés tipo C SPDT, relés de estado sólido, pulso de CC e saídas analógicas (tensão e corrente).Construtor de Código de Produto
Manuais:
Software: