Descrições das Opções:
(1)
DIN Size / Display Selecione :32PT por 1/32 DIN Single Display
16PT por 1/16 DIN Single Display
16DPT por 1/16 DIN Dual Display
8PT por 1/8 DIN Single Display
8DPT por 1/8 DIN Dual Display
(2)
Output Configuration Selecione :-330 por 2 SPDT Mechanical Relay Outputs
-220 por 2 Solid State Relay Outputs
-304 por 1 SPDT Mechanical Relay & 1 DC Pulse Output
-305 por 1 SPDT Mechanical Relay & 1 Analog Output
-440 por 2 DC Pulse Outputs
-224 por 2 Solid State Relay & 1 DC Pulse Output
-225 por 2 Solid State Relay & 1 Analog Output
-144 por 1 SPST Mechanical Relay & Two DC Pulse Outputs
-145 por 1 SPST & 1 DC Pulse & 1 Analog Output
-444 por 3 DC Pulse Outputs
-445 por 2 DC Pulse & 1 Analog Output
(3)
Serial Communications Selecione :Nada (deixe em branco) por Not Installed
-C24 por RS232 / RS485 Communications
(4)
Ethernet Communications Selecione :Nada (deixe em branco) por Not Installed
-EIP por Ethernet Communications & Web Server (not available on 1/32 DIN Models)
(5)
Power Source Selecione :Nada (deixe em branco) por Standard 90 to 240 Vac Powered
-DC por 12 to 36 Vdc Powered
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.