Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Gravadores de Gráficos Circulares de 10" com 1 ou 2 canais

Série CT5100

Gravadores de Gráficos Circulares de 10

Gravadores de Gráficos Circulares de 10" com 1 ou 2 canais

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Gráfico de 254 mm (10")
  • Versão de 1 ou 2 canetas
  • Entradas de controle programáveis: Termopar, RTD, corrente CC ou tensão
  • Display de LED de 4 Dígitos, 14mm alt. (0,56")
Gravadores e Registradores de Dados - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Gravadores de gráfico circular série CT5100 podem medir e exibir até 2 variáveis de processo. Escolha entre uma variedade de entrada de controle programáveis. Todas as funções de alarme e gravador são facilmente configuradas com as 3 chaves do painel frontal. A profundidade necessária para o painel é de apenas 64 mm (2,5"), com saliência de apenas 33 mm (1,3").

Características
Entradas:
Tipos/Intervalo de entrada:
    Termopar:
J, K, T, R, S
RTD: platina Ω 100, 0,00385 Ω/Ω/°C
Corrente CC: 0 a 20 mA, 4 a 20 mA; resistor de derivação interna 4,7 Ω
Tensão CC: 0 a 25 mV, 0 a 50 mV, 10 a 50 mV, 0 a 5 V, 1 a 5 V
Impedância: > 100 MΩ para etradas de T/C e mV, 100 kΩ para 5 entradas V, 4,7 Ω para entradas µA
Corrente de excitação de RTD: 150 µA, típico
Entrada de taxa de varredura: 1 varredura por segundo para entradas não RTD; 1 varredura por 1,2 segundos para entradas RTD
Correção de entrada: Ajuste de offset: 999 a 999 unidades
Detecção de sensor de falhas: o display mostrará "SnSr"e a caneta para cima na escala, se for detectada uma ruptura do sensor. A não ruptura do sensor pode ser detectada baseada em intervalos de zero volts e milliamperes. O display mostrará "Hi" quando estiver 10% acima da calibração; e "Lo" quando estiver 10% abaixo de calibração ou zero, o que for maior.
Desempenho de entrada nas condições de referência:
Erro de medição:
Tipo J, K, T, R, S e RTD: 0,25% do intervalo 1 grau; mA, mV e Vdc: 0,25% de intervalo escalado e pelo menos mais um dígito significante
Erro de compensação por Junção Fria: 0,2°C @ 25°C (0,36°F @ 77°F)
Rejeição de compensação de junção fria: desvio 0,04°/°C de 25°C
(0,07°/°F de 77°F)
Erro de linearização:
    T/Termopares:
0,25°C (0,45°F) típica,         Pior caso de 0,5°C (0,9°F)
RTDs: 0,1°C (0,18°F) típica,
    Pior caso 0,3°C (0,54°F)
Erro na temperatura ambiente: 0,01% de intervalo por desvio de °C (1,8°F) de 25°C (77°F)
Rejeição de modo comum: > 120 dB @ 50/60Hz, 260 Vca máx.
Rejeição de modo normal: mínimo de 85 db 60 Hz ou maior
Isolamento: 350 Vca, 500 Vcc; entradas compartilham um terreno comum de sinal
Condições de referência:
Temperatura ambiente:
25°C (77°F)
Umidade relativa: 60 até 70% UR
Tensão de alimentação: 115 Vca, 60 Hz
Resistência de fonte: < 10 Ω para a entrada do T/C
Resistência de chumbo: < Ω 0,1 (Pt100)
Gravação:
Tipo de caneta:
Ponta de fibra descartável
Cor de caneta: Caneta 1 — vermelho; caneta 2 — verde
Tamanho do gráfico: 254 mm diâm. (10")
Gráfico do driver: Motor de passo
Rotação do gráfico: Usuário configurável: 8 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas ou 7 dias
Gráfico de intervalo: Inferior e superior do intervalo, -9999 a 9999 unidades
Desempenho de registro:
Precisão do registro de gráficos:
0,5% da precisão de referência gráfica
Precisão de rotação do gráfico: 0,5% do tempo de rotação, assumindo que não haja folgas
Interface de operador
Display:
display de LED de 4 dígitos, 14 mm alt. (0,56"), vermelho e com 7 segmentos
Indicadores de status: alarme indicador de status de 5 LED vermelhos, 1 LED verde indicador de caneta 2
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT5100
CT5100
R$12.570,00
Disponível em: 2 semanas
 
Gravador de 1 caneta
Quick Ship
  
CT5100-CE
R$12.985,00
Disponível em: 5 semanas
 
Gravador de 1 caneta, com aprovação CE
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT5101
CT5101
R$13.710,00
Disponível em: Em estoque
 
Gravador de 1 caneta, com 1 relé de alarme
Quick Ship
  
CT5102
R$14.645,00
Disponível em: 5 semanas
 
Gravador de 1 caneta, com 2 relés de alarme
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT5110
CT5110
R$16.675,00
Disponível em: Em estoque
 
Gravador de 2 canetas
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT5112
CT5112
R$18.855,00
Disponível em: 5 semanas
 
Gravador de 2 canetas, com 1 relé de alarme por canal
Quick Ship
  
CT5114
R$20.935,00
Disponível em: 5 semanas
 
Gravador de 2 canetas, com 2 relés de alarme por canal
Acessórios
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000-GREEN
CT7000-GREEN
R$355,00
Disponível em: Em estoque
 
Canetas verdes de reposição, pacote com 5, somente para canal 2 (1 ano de validade)
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000-RED
CT7000-RED
R$355,00
Disponível em: Em estoque
 
Canetas vermelhas de reposição, pacote com 5, somente para canal 1 (1 ano de validade)
Quick Ship
  
CT5100-ADAPTOR
R$905,00
Disponível em: 3 semanas
 
Placa de adaptar para um recorte CT7000
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-100/24
CT7000C-0-100/24
R$291,00
Disponível em: Em estoque
 
Papel circular, intervalo de 0 a 100, 24 horas
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-100/7
CT7000C-0-100/7
R$291,00
Disponível em: Em estoque
 
Papel circular, intervalo de 0 a 100, 7 dias
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-300/24
CT7000C-0-300/24
R$291,00
Disponível em: Em estoque
 
Papel circular, intervalo de 0 a 300, 24 horas
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-300/7
CT7000C-0-300/7
R$291,00
Disponível em: Em estoque
 
Papel circular, intervalo de 0 a 300, 7 dias
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCT7000C-0-2500/24
CT7000C-0-2500/24
R$291,00
Disponível em: Em estoque
 
Papel circular, intervalo de 0 a 2500, 24 horas
Quick Ship
  
CT7000C-GENERIC/24HR
R$500,00
Disponível em: 5 semanas
 
Papel circular, genérico, 24 horas
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Vem completo com pacote de papel, 1 caneta por canal e manual do operador.
Para fonte de alimentação do transmissor, adicione "-XPS" para o número do modelo.
Para solicitar a aprovação CE, adicionar o sufixo "-CE" para o número do modelo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.