R$4.335,00 CT87LF
Descrição
O registrador de temperatura da série CT87 é um instrumento de precisão utilizado para monitorar e registrar temperatura em um gráfico circular de 152 mm (6"). O CT87 pode ser carregado como um instrumento portátil ou pode ser fixado em um local. O CT87 oferece uma grande variedade de características para atender qualquer requisito de registro de temperatura. A combinação de 3 intervalos de temperatura e 3 velocidades de gráfico fornecem um alto grau de flexibilidade. Além disso, a rotação do gráfico pode ser ajustada para operação de turno único ou contínuo conforme a necessidade de cada aplicação. Para proteger o dado sendo registrado, o CT87 utiliza automaticamente uma bateria de reserva para manter a operação durante a interrupção de energia.