Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Faixa de Temperatura Selecione :E20120F por -20°F a +120°F
E2050F por -20°F a +50°F
E40110F por +40°F a +110°F
E3050C por -30°C a +50°C
E3010C por -30°C a +10°C
E545C por 5°C a +45°C
(2)
Tempo de Gravação Selecione :12 por 12 Horas
24 por 24 Horas
7 por 7 Dias
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.