Starting from May 1st 2018, CTXL-G Grey Color Models has been discontinued. As an identical functional and performance substitute, please check out the CTXL-W White Color Models for details.
1. CTXL-TRH-W
The CTXL-TRH-W is temporarily unavailable to ship until December 2020.
The CTXL-TRH-W-W9 is temporarily unavailable to ship until December 2020.
For a potential alternate, please contact our sales team to discuss your needs.
3. CTXL-PH-W
The CTXL-PH-W is temporarily unavailable to ship until December 2020.
For a potential alternate, please contact our sales team to discuss your needs.
4. CTXL-DTC-W
The CTXL-DTC-W is temporarily unavailable to ship until December 2020.
For a potential alternate, please consider CT7310-D or contact sales to discuss your needs.
5. CTXL-DPR-W-I
The CTXL-DPR-W-I is temporarily unavailable to ship until December 2020.
For a potential alternate, please consider CT5100 or contact sales to discuss your needs.
6. CTXL-DPR-W-V
The CTXL-DPR-W-V is temporarily unavailable to ship until December 2020.
For a potential alternate, please consider CT5100 or contact sales to discuss your needs.
Os registradores de gráficos circulares da Série CTLX da OMEGA combinam forma e função num registrador de gráficos circulares com dois canais, de fácil manuseio, com gráfico grande de 200 mm (8") de diâmetro e visor de LCD com canal duplo. Dependendo da aplicação, o CTLX pode medir a temperatura e umidade ambiente (dispondo de uma opção sem fio com alcance de até 90m (300') (em linha de visão), termopar duplo, duplo processamento (1 V, 5 V, 10 V ou 0/4 a 20 mA), ou pH/emperatura. O CTXL tem um visor de LCD personalizado que exibe os valores atuais de ambos os canais, e também pode indicar valores de entrada mín., máx, ou médios. O mostrador mostra também a velocidade do gráfico (1, 7 ou 32 dias), o status da bateria, a indicação de alarme alto e baixo, o status de bloqueio de teclado e a duração da bateria. As características adicionais do CTXL incluem relés duplos com fechamento de contatos para alarmes altos e saídas de tensão dupla para relés de unidades externas. Uma campainha audível embutida também informa o usuário de uma condição de alarme. Uma chave escondida pode bloquear o acesso não autorizado ao teclado frontal, impedindo alterações nas configurações do registrador. O CTXL possui uma robusta caixa, apropriada para ambientes industriais, mas que é também é adequada para ser usada diretamente em outros ambientes tais como museus, galerias de arte, salas de computadores, laboratórios, salas limpas e até em hospitais. O CTXL destina-se à operação de montagem de bancada e de parede; para uso em montagem de parede, a conveniente base giratória fica oculta por uma capa decorativa. Cada unidade vem completa com 120 gráficos variados de dupla face, 2 jogos de canetas, lâmpada de gráficos extra, adaptador universal CA, 4 pilhas alcalinas "D", cabo RS232 e adaptador, CD com o software, kit de montagem de parede e manual do operador. Modelos de CTXL-TRH também são fornecidos com sensor sonda e grampo e cabo de extensão de sonda de 1,8 m (6').
Características
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Cada unidade vem completa com 120 gráficos variados de dupla face, 2 jogos de canetas, kit de montagem em parede, 4 pilhas "D", cabo e adaptador para sensor remoto 1,8 m (6') RS232, CD do software, adaptador universal CA, resistor de compensação de temperatura e manual do operador. Eletrodo de pH vendido separadamente.
Manuais:
Baixar
CTXL Series - Full Manual - Universal PortableCircular Chart Superecorder™