| 

Medidor de Temperatura com Alarme ou Controle Liga/Desliga com Campainha Audível

Série DP7000

Medidor de Temperatura com Alarme ou Controle Liga/Desliga com Campainha Audível | Série DP7000

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Display de LED de 3 dígitos, vermelho brilhante
  • Entradas para Termopares J, K
  • Saída de relé de 15 A
  • Controle ou Alarme Simples de liga/desliga
  • Painel Frontal NEMA 4 X (IP64)
  • Campainha Sonora Interna
Dispositivos de Chaveamento, Controladores e Medidores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os medidores de temperatura da Série DP7000, oferecem uma ampla faixa de temperatura, 2 níveis de alarme selecionáveis e uma campainha interna, que indica a condição de alarme ou erro. O usuário pode definir o ponto de controle, ligar/desligar o controle de aquecimento/arrefecimento, configurar o alarme, status da carga e ajustar a sonda ambiente. Outras características incluem a proteção por senha e mensagens de erro/alarme. O status de saída e temperatura é indicado no display de LED vermelho brilhante. O DP7000 pode ser programado para entradas de termopar J ou K.
Aplicações
Estes medidores são adequados para refrigeradores industriais, câmaras ambientais, vitrines e congeladores, vedadores térmicos, esterilizadores, refrigeradores, balcões de produtos e armários, aquecedores, armazenamento de carne e produtos, preservação floral, laboratórios, equipamentos para serviços com alimentos, fornos e secadores, quartos de ferramenta e burn-in de salas e câmaras.

Características
Intervalo de Sonda :
    Termopar j:
0 a 999° C (32 a 999° F)
Termopar k: 0 a 999° C (32 a 999° F)
Entradas: Tipo J ou K termopar
Saída: relé de 16 A SPDT 240 VCA resistivo
Potência nominal (HP): 1
Tipo de controle: Liga/desliga
Requisitos de alimentação: 115 Vca, 230 Vca, 12 Vca/VCC ou 24 VCA/VCC, dependendo do modelo)
Consumo de energia: 4 VA
Precisão: ± 1% FE
Display: Três dígitos vermelhos de 12,7 mm (½"), sinal de adição; taxa
de atualização de 1, 2, 4, 8 segundos
Resolução: 1°
Backup de memória: Memória não volátil
Temperatura de operação: 0 a 70°C (32 a 158°F)
Temperatura de armazenamento: -20 a 80°C (-4 a 176°F)
Peso: 65 g (2,3 onças)
Nível do painel frontal: NEMA 4X (IP66)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.