MANÔMETROS DIGITAIS COM ALIMENTAÇÃO POR BATERIA, LOOP E CA
imagem meramente ilustrativa
Descrição
A série DPG1000 é uma família versátil de medidores de pressão / vácuo industriais. Todos os modelos DPG1000 apresentam uma grande (½ "/ 13 milímetros H) Um 1/4 -18 NPT 316 montagem de aço inoxidável é padrão para a conexão de pressão. Compatibilidade de mídia inclui quaisquer líquidos 3½ exposição do dígito em um caso de alumínio resistente, à prova de salpicos extrudido. Ou gases compatíveis com 316 de aço inoxidável. O DPG1000 apresenta uma ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 a 85 ° C (-4 a 185 ° F). Muitos pressão / vácuo padrão diferente varia tanto com bitola e referências absolutas estão disponíveis. a série DPG1000 também dispõe de ± 0,25% de precisão, 2X sobrepressão e as especificações 4X estourar.Manuais: