Série DPG4000
imagem meramente ilustrativa
-
Padrão de Comunicação RS232
-
Exatidão Muito Alta: ±0,05% do Fundo Escala
-
Inclui Certificado de Calibração NIST
-
Temperatura Compensada: 0 a 50°C
-
Displays em 18 Unidades de Engenharia Customizadas ou Padrão
-
Exibe Temperatura Ambiente em °C ou °F
-
Display Grande de 5 Dígitos com Luz de Fundo, Dígitos de 16,5 mm (0,65") de Altura e Gráfico de Barras de 20 Segmentos
-
Carcaça de Aço Inox Reforçado Conforme a Classificação NEMA 4 (IP65)
-
Recuperação de Mín./Máx.
-
Tara Ajustável Cancela Offsets Significativos do Sistema
-
Taxa de Amostragem Configurável pelo Usuário Maximiza o Desempenho da Medição e a Vida Útil da Bateria
-
Amortecimento Configurável pelo Usuário Suaviza Leituras de Fontes Vibrantes
-
Desligamento Automático para Prolongar a Vida Útil da Bateria
-
Indicador de Bateria Fraca
-
Disponível com Entrada de Alimentação Externa de 24 V Opcional
-
Porta de Pressão Traseira Opcional
Manômetros - Ver Produtos Relacionados