| 

MANÔMETRO DIGITAL PARA APLICAÇÕES SANITÁRIAS/DE LIMPEZA EM CIRCUITO FECHADO (CLEAN-IN-PLACE)
ALTA EXATIDÃO DE 0,08%

DPGM409S Métrico Série Sanitária

MANÔMETRO DIGITAL PARA APLICAÇÕES SANITÁRIAS/DE LIMPEZA EM CIRCUITO FECHADO (CLEAN-IN-PLACE)ALTA EXATIDÃO DE 0,08% | DPGM409S Métrico Série Sanitária

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Tela LCD com Luz de Fundo Fácil de Ler de 25 mm (1")
  • Alta Exatidão Típica de 0,08%
  • Padrão de Alarmes Alto e Baixo
  • Leitura MÍN./MÁX./MÉDIA
  • Entrada Analógica Selecionável pelo Usuário de 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC ou 4 a 20 mA
  • Inclui Software de Registro e Mapeamento de Dados
  • Testado Conforme as Normas Industriais da CE
  • Funciona com Bateria
  • Certificado de Calibração Rastreável de Cinco Pontos conforme NIST
Aplicações Sanitárias - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os medidores Sanitários/CIP de pressão digitais em modelos métricos da série DPGM409S da OMEGA incorpora um invólucro em aço inoxidável 316 robusto projetado para washdown e aplicações marítimas com transdutor de pressão de 0,08% de exatidão com partes úmidas e corpo em aço inoxidável 316L.
O resultado é um medidor de pressão digital extremamente durável projetado para resistir a ambientes industriais agressivos. O display grande de 25 mm (1") é fácil de ler a uma distância de até 11m (36'). Os modelos estão disponíveis em bitola, medidor selado, indicador composto, de vácuo e pressão atmosférica faixas de pressão absoluta. As características padrão incluem um sensor de silicone altamente estável, leituras selecionáveis de MIN/MAX e AVG, alarmes Alto e Baixo e uma saída analógica selecionável pelo usuário alimentado externamente. uma característica transmissor sem fio opcional com software permite que o sinal a ser transmitido para um local remoto, como um PC para criação de gráficos e dados logging.
Energia é proveniente de uma bateria interna de longa duração (incluída) ou uma fonte externa de tensão. Cada unidade oferece software de configuração para download gratuito que permite que o usuário se conecte a um PC através de uma conexão USB padrão (cabo incluído) e selecione uma variedade de recursos configuráveis pelo usuário, incluindo a taxa de atualização, damp, unidades, luz de fundo e desligamento automático. A saída analógica pode também ser independentemente dimensionada a partir do display.PARA 2 "MONTAGEM: mude "S15" no número do modelo para "S20" sem custo adicional.

Pressão Manométrica, Absoluta, Manométrica Selada Manômetros Compostos, Vacuômetros e Barômetros
0-25 mbar a 0-41 bar

Características
Conformidade RoHS
Conforme as Normas da CE:
atende a norma de imunidade e emissões industriais IEC61326 para ambientes industriais
Exatidão: normalmente, ±0,08% da melhor linha reta (linearidade, histerese e repetibilidade combinadas)
Calibração: calibração rastreável NIST de 5 pontos com valores de zero e span, calibrado na direção horizontal (manômetros compostos calibrados somente na direção positiva). Calibrado na direção horizontal.
Balanço de Zero: normalmente, ±0,5 do fundo de escala ±1% no máximo (para intervalos ≤170 mbar, normalmente ±1%, ±2% no máximo)
Ajuste de Span: normalmente, ±0,5 do fundo de escala ±1% no máximo (para intervalos ≤170 mb, normalmente ±1%, ±2% no máximo)
Intervalo de Temperatura Operacional/Armazenamento: -15 a 115°C (-5 a 240°F)
Intervalo de Temperatura Compensada:
    Intervalos ≤ 350 mbar:
4,4 a 60°C
(40 a 140°F)
Intervalos > 350 mbar: -4 a 85°C
(25 a 150°F)
Desvio de Zero e Span no Intervalo Compensado:
    Intervalos ≤ 170 mbar: Zero:
1,00%
Span: 0,70%
Intervalo = 350 mb: Zero: 0,80%
Span: 0,50%
Intervalo > 350 mb: Zero: 0,50%
Span: 0,50%
Intervalo Barométrico de 550 e 880HB: Zero: 0,90%
Span: 0,50%
Isolamento Mínimo Entre Carcaça e Terminações de Saída: 100M Ω a 50 VCC
Saída Analógica: 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC de 4 a 20 mA selecionável pelo usuário (exige alimentação externa de 24 VCC)
Nota: intervalos de manômetros compostos apresentam uma saída analógica unidirecional igual ao span total; exemplo: -1 a 1 bar = 0 a 10 VCC.
Ajustar jumper para corrente ou tensão: seleção de software de 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC ou 4 a 20 mA
Cabo de Saída Analógica: 2,7 m (8,9'), com núcleo de ferrita incluído
Exatidão da Saída Analógica: normalmente 0,08% (máx. de 0,15% em campo de RF a 10V/m)
Ciclos de Pressão: 250.000, no mínimo
Estabilidade a Longo Prazo (1 ano): normalmente, ±0,1% do fundo de escala
Fluido de Enchimento: teor alimentício NEOBEE M5
Aprovado para Especificação Sanitária 3 A, 74-05
Proteção Ambiental: NEMA 4X (IP65) dependendo da terminação elétrica
Classificação de Pressão: conexão ½" e Tri-GripTM de 2" (compatível com Tri-Clamp®): 40 bar com a braçadeira adequada
Sobrepressão: 4 x a pressão nominal até a pressão nominal máxima do flange
Contenção Secundária: 6 x a pressão nominal até um máximo de 138 bar (não na braçadeira)
Tela: LCD de 4 dígitos com luz de fundo selecionável pelo usuário, caractere de 25 mm (1") de altura (contagem até 9999)
Interface com Computador: conexão USB para configuração, inclui cabo
Intervalo de Amostragem/Exibição: selecionável pelo usuário de 0,35 a 30 segundos (pré-configurado para 1/segundo)
Alimentação: inclui uma (célula C) de 3,6 V de lítio com capacidade de 8,4 Ah (bateria de reposição código BATT-C-3V)
Vida Útil da Bateria (Normalmente): até 4 anos
Material da Carcaça: aço inoxidável 316 e gaxeta central de ABS
Acabamento da Carcaça: eletropolido
Classificação Ambiental da Carcaça: resistente às intempéries, NEMA 4X (IP65)
Localização da Conexão: parte inferior (a cabeça gira para posicionar o display)
Luz de Fundo: liga/desliga manualmente
Min/Máx: recupera valores mín./máx.
Zero/Limpar: exibe zeros ou limpa os valores mín./máx.
Taxa da Atualização: 4 opções: 10, 5, 2, 1 vez por segundo
Unidades: psi, inHg, inH2O, bar, mbar
Bloqueio: permite o bloqueio das funções do painel frontal
Alarmes: alarmes de limites de "alto" e "baixo" selecionáveis pelo usuário (coletor aberto)
Luz de Fundo: liga/desliga, 10 seg, 30 seg, 1 min, 5 min
Calibrar: zero e span
Indicação de overrange: "_ _ _ _"
Dimensões:
    Display:
115 D x 89 W x 74 mm H
(4.5 x 3.5 x 2.9")
Sensor: 72 a 89 mm de comprimento (2.8 a 3.5") abaixo do display
Peso: normalmente 900 g (2 lb), dependendo da configuração
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.