| 

Cabo de Extensão para Termopar Trançado e Blindado com Registro na UL

Fio TWSH-UL Carretel de 1000'

Cabo de Extensão para Termopar Trançado e Blindado com Registro na UL | Fio TWSH-UL Carretel de 1000'

imagem meramente ilustrativa

  • Tipo PLTC registrado na UL, 300V; registrado sob o assunto UL 13, arquivo E153789
  • PVC de extrusão de condutor único e isolamento duplo
  • Código de cores ANSI
  • Protetor de poliéster aluminizado com fio dreno para redução dos ruídos elétricos
  • Resistente à umidade, abrasão, produtos químicos e luz UV
  • Opcional de aço inoxidável e malha externa de fio de cobre estanhado
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O cabo para termopar trançado/blindado da OMEGA™ é ideal para os sistemas sensíveis de tensão induzida e ruído elétrico. Os condutores do fio são isolados com PVC com código de cores, depois são torcidos com um fio dreno de estanho/cobre. Em seguida, uma fita de poliéster aluminizada é enrolada em torno dos fios, seguidos por uma camada final de revestimento de PVC. O fio é registrado na UL para aplicações Bandeja de Cabo de Energia Limitada (PLTC).
Observação: fio com malha externa invalida a classificação UL.

Características
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.