Veja a Referência Técnica para saber mais sobre Pt-100.
Os elementos Pt-100 de platina OMEGAFILM™ são fabricados com materiais e processos semelhantes aos utilizados na fabricação de circuitos integrados. Isso resulta em um elemento sensor resistente e confiável que pode ser produzido em um amplo intervalo de tamanhos, resistências e exatidões para atender até mesmo as mais exigentes aplicações.
A relação entre resistência e temperatura dos Pt-100 da OMEGAFILM estão em conformidade com o padrão internacional IEC60751. Sensores Pt-100 com este padrão apresentam um coeficiente de temperatura de resistência (também conhecida como Alfa) de 0,00385Ω/Ω/°C, entre 0 e 100° C. Como resultado, os elementos Pt-100 da OMEGAFILM podem ser utilizados mundialmente com uma infinidade de controladores e instrumentos, concebidos especialmente para atender tais requisitos. Os Pt-100 da OMEGAFILM estão disponíveis em formatos especiais, planos ou arredondados, garantindo máxima flexibilidade. Eles também estão disponíveis em resistências, a 0°C, que incluem 100, 500 e 1000 Ω, dependendo do estilo do elemento (as resistências disponíveis para cada estilo serão mostradas em suas páginas individuais).
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Vendido em múltiplos de 100 peças. Devido às possíveis margens de erro presentes no autoaquecimento resultantes das condições de medição, a corrente deve ser estabelecida dentro de um limite máximo. Recomenda-se 100 Ω, 1 mA máxima; 500 Ω 0,7 mA; 1000 Ω 0,3 mA máxima.