Veja a Referência Técnica para saber mais sobre Pt-100.
Elementos Pt-100 da Série F: Os elementos Pt-100 da Série F são elementos de filme compactos e planos, e apresentam diâmetro de 0,2 mm (0,008 ") com fios de 10 mm (0,4") em seu comprimento. Eles podem ser utilizados em temperaturas entre -50 e 500°C (-58 a 432°F), ressaltando-se que a exatidão de Classe A é assegurada entre -30 a 300°C (-22 a 572°F). Estes elementos estão disponíveis em 100,00 (±0,06Ω), 500,00 (±0,30Ω) e 1000,00 (±0,60Ω), a 0°C. Suas propriedade referentes a resistência comparada a temperatura atendem ao IEC60751, e possuem um coeficiente de temperatura de resistência entre 0 e 100° C, a cada 0,00385 Ω/Ω / °C.
Os filmes de termoresistência de película fina da OMEGA™ podem ser utilizados com vários controladores e instrumentos fabricados pela OMEGA, ou em número ilimitado de invólucros e acondicionamentos para atender às necessidades específicas de cada usuário. Contate a OMEGA para assistência referente a montagens personalizadas ou suas aplicações.