Os medidores de vazão doppler ultrassônicos da série FD-400 medem o fluxo de líquidos que contem refletores de som, sólidos suspensos ou bolhas de gás maiores que 100 mícrons. Esses instrumentos sofisticados ajustam as configurações de filtragem e ganho automaticamente, a fim de produzir leituras confiáveis em uma ampla variedade de líquidos e condições refletoras. O medidor de vazão FD-400 transmite som ultrassônico através da parede do tubo ou a partir da tampa da sonda até o líquido afluente utilizando cristas piezoelétricos contidos na ponta da sonda e no transdutor. O som é refletido pelos refletores sônicos suspensos no líquido e registrados pelo receptor. Se os refletores sônicos estiverem em movimento dentro do caminho de trasmissão de som, as ondas de som serão refletidas a uma frequência deslocada (frequência de Doppler) a partir da frequência transmitida. A diferença entre as duas frequências é diretamente proporcional à velocidade dos refletores sônicos, resultando em um intervalo de fluxo de líquido que é convertido em várias unidades definidas pelo usuário. A configuração do FD-400 é feita através do teclado no painel frontal. Um LCD retroiluminado de 2 linhas exibe o intervalo e o total nas unidades selecionadas pelo usuário. As opções de alimentação incluem CC ou CA. Saídas opcionais incluem 4 a 20 mA, relés e pulso de intervalo. Estão disponíveis dois estilos de transdutores. O transdutor não intrusivo e com abraçadeira é recomendado para a maioria dos tubos plásticos e metálicos. A classificação do FD-400C é NEMA 6P (IP68), estando disponível em uma versão de alta temperatura, "HT". O usuário pode alocar estes transdutores com abraçadeira a até 305 m (1000 pés) do invólucro do display. O transdutor de sonda de inserção FD-400I deve ser utilizado em sistemas de tubulação que não permitem penetração ultrassônica. O FD-400I é inserido na parede do tubo e fica em contato direto com o líquido afluente.
Características Princípio de medição: Doppler ultrassônico Intervalo de velocidade de fluxo: 0,05 a 9 mps (0,15 a 30 fps) Exatidão: FE de ±2% de intervalo calibrado Tipos de líquidos: Líquidos contendo 100 ppm de refletores suspensos por som úteis, superiores a 100 mícrons (consulte a página E-4 para obter mais detalhes) MONITOR Invólucro: NEMA 4X (IP66), policarbonato, aço inoxidável, latão, suportes de montagem em aço chapeado Dimensões: 178 alt. mm x 146 larg. mm x 99 prof. mm (7,00 x 5,75 x 3,88") Fonte de alimentação: 115/230 VCC, 50/60 Hz ±15% a 5 VA máx; 12 a 28 VCC a 2,5 VA máx Display: LCD de 2 linhas x 8 caracteres; LED retroiluminado; Linha superior, 7 segmentos com 18mm (0,7"); linha inferior, 14 segmentos com 9 mm (0,35"); intervalo de 8 dígitos, total de 8 dígitos (rearmável) Unidades: configuradas pelo usuário — pés, galões, pés cúbicos, milha-galão, metros, litros, milha por pé cúbico, metro cúbico, milha-litros, acres-pés, barris de óleo (42 litros), barris de licor (32,5 litros), lb, kg Taxa: Intervalo — segundo, minuto, hora, dia Expoente de totalizador: E-2 a E+6 Tempo de resposta: Selecionável pelo usuário, de 1 a 60 segundos Saídas: de 4 a 20 mA, máx. de 800 Ω; alimentação interna ou externa; resolução de 12 bits; isolado opticamente Relé duplo: Configurado independentemente; forma "C", 200 VCC a 0,5 A resistivo; alarme de taxa, totalizador de pulsos, erro Pulso de taxa: 2 tipos de saída — 500 mVCC ou coletor aberto; máx. de 2500 Hz; resolução de 12 bits; 500 mV CA em 2 kΩ mín; coletor aberto 1 A a 100 V máx Vários medidores: Provisão de sincronização incluída — usado para sistema de vários medidores/tubulação única; até 4 metros podem ser interligados a 30 m (100') separados Teclado: 4 chaves de botão de pressão Temperatura de operação: propósito geral, de 40 a 85°C (40 a 185°F) TRANSDUTORES Tipo: Ultrassônico de modo de compressão, 625 kHz Material da habitação: Abraçadeira padrão: NEMA 6P (IP68), -40 a 100°C (-40 a 210°F), CPVC, Ultem®, nylon, PVC (revestimento do cabo), alumínio (tubo pequeno) Abraçadeira de alta temperatura: NEMA 4 (IP65), -40 a 200°C (-40 a 400°F), Vespel®, alumínio anodizado, latão niquelado, PFA (revestimento do cabo) Sonda Doppler: NEMA 6 (IP67) -40 a 100°C (-40 a 210°F); máx. 700 psi (48 bar), 316 SS, Ultem®, FKM, nylon, PVC (revestimento do cabo) Conduíte com blindagem flexível opcional Aço zincado, PVC Comprimento do cabo: Comprimentos padrão: Padrão de 6 m (20 pés)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Para transdutores com cabo de 15 m (50'), acrescente "-50 FT" ao número do modelo, sob custo adicional. Para transdutores com cabo de 130 m (100'), acrescente "-100FT" ao número do modelo, sob custo adicional. Cabos blindados e comprimentos maiores disponíveis; consulte o Departamento de Engenharia.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.