Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Isolamento Selecione :TT por Teflon -267 a 260 (-450 a 500°F)
KK por Kapton -267 a 316 (-450 a 600°F)
TG por Teflon/Fibra -73 a 260°C (-100 a 500°F)
GG por Fibra/Fibra-73 a 482°C
(2)
Calibração Selecione :-K por Termopar Tipo K
-T por Termopar Tipo T
-J por Termopar Tipo J
-E por Termopar Tipo E
-N por Termopar Tipo N
(3)
Número AWG Selecione :-30 por bitola 30
-36 por bitola 36
-40 por bitola 40
(4)
Limites Especiais de Erro Selecione :Nada (deixe em branco) por nenhum
-SLE por Limites Epeciais de Erro
(5)
Comprimento Selecione :-25 por 25' (7,5 m)
-50 por 50' (15 m)
-100 por 100' (30 m)
-200 por 200' (60 m)
-500 por 500' (150 m)
-1000 por 1000' (300 m)
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.