Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
Os medidores de vazão pneumáticos multipressão da OMEGA™ apresentam um projeto de corpo de alumínio anodizado resistente e de fácil instalação. Para aplicações de ar/gás comprimido, estes medidores de vazão incluem intervalos de 0,5-5 SCFM a 100-1000 SCFM, em pressões de operação de até 1000 psig. Suas escalas de multipressão [de 2,75 a 9 bar (40 a 130 psig)] significam que as medições de fluxo precisas podem ser feitas sem a necessidade de cálculos de conversão de variações de pressão.