Os rotâmetros FL4000 de estilo OEM são usinados com precisão de blocos sólidos de acrílico. Eles estão disponíveis em comprimentos de escala de 50, 75, 127 e 250 mm (1,97; 2,96; 5 e 9,85") e possuem exatidão entre 2 e 6%. Projetado para montagem frontal do painel, as portas traseiras estendem-se através do painel para facilitar a conexão. Também são fornecidas as roscas de montagem. Estão disponíveis unidades com e sem válvulas.
Características Construção: Tubo acrílico, flutuador de 316 em aço inoxidável e haste guia (sem haste guia para FL4211 através dos medidores de ar FL4215), encaixes de extremidade de PVC (latão na Série FL4200), EPR O-rings, válvula de latão opcional Pressão/temperatura Máxima: Intervalos de Água: 125 psig a 21°C (70°F); 54°C (130°F) a 0 psig Intervalos de Ar: 100 psig a 21°C (70°F); 38°C (100°F) a 0 psig Exatidão de Fundo de Escala/Repetibilidade: FL4200: 6/2% FL4300 e FL4400: 4/1% FL4500: 3/½% FL4600: 2/½%
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: É fornecido completo com manual do usuário. * Taxa de vazão mínima = 10% da taxa de vazão máxima listada. ** Para intervalos de água. Para intervalos de água, consulte o Departamento de Fluxo. Para unidades com válvula de latão, adicione o sufixo "-V" ao número do modelo, custos adicionais para FL4200s, FL4300s, FL4400s, FL4500s e FL4600s. Para o certificado de calibração NIST, adicione "-NIST 5PT" ao número do modelo para a calibração de 5 pontos ou "-NIST 10PT" para a calibração de 10 pontos, a um custo adicional.
Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Tamanho e Faixa Selecione : 4201 por 50 mm água 7 GPH 4202 por 50 mm água 12 GPH 4203 por 50 mm água 22 GPH 4204 por 50 mm água 44 GPH 4205 por 50 mm água 60 GPH 4301 por 75 mm água 1 GPM 4302 por 75 mm águar 2 GPM 4303 por 75 mm água 3,5 GPM 4304 por 75 mm água 5 GPM 4401 por 100 mm água 10 GPM 4402 por 100 mm água 15 GPM 4403 por 100 mm água 20 GPM 4501 por 127 mm água 1 GPM 4502 por 127 mm água 100 GPH 4503 por 127 mm água 2 GPM 4504 por 127 mm água 5 GPM 4601 por 250 mm água 2 GPM 4602 por 250 mm água 3,5 GPM 4603 por 250 mm água 5 GPM 4604 por 250 mm água 10 GPM 4211 por 50 mm ar 2,6 SCFH 4212 por 50 mm ar 5 SCFH 4213 por 50 mm ar 10 SCFH 4214 por 50 mm ar 20 SCFH 4215 por 50 mm ar 30 SCFH 4216 por 50 mm ar 60 SCFH 4217 por 50 mm ar 100 SCFH 4218 por 50 mm ar 180 SCFH 4219 por 50 mm ar 4 SCFM 4411 por 100 mm ar 40 SCFM 4412 por 100 mm ar 62 SCFM 4511 por 127 mm ar 4 SCFM 4512 por 127 mm ar 6,8 SCFM 4513 por 127 mm ar 8 SCFM 4514 por 127 mm ar 20 SCFM 4611 por 250 mm ar 8,5 SCFM 4612 por 250 mm ar 14,5 SCFM 4613 por 250 mm ar 20 SCFM 4614 por 250 mm ar 40 SCFM
(2)
Opção de Válvula Selecione : Nada (deixe em branco) por sem válvula (configuração padrão) -V por válvula em latão opcional
(3)
Calibação NIST Selecione : Nada (deixe em branco) por nenhum NIST 5PT por calibração NIST de 5-pontos NIST-10PT por Calibração NIST de 10 pontos
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.