| 

Medidores de Vazão em Linha com Chaves de Limite

Série FL-6101B

Medidores de Vazão em Linha com Chaves de Limite | Série FL-6101B

Medidores de Vazão em Linha com Chaves de Limite

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Exatidão de ±2% FE
  • Repetibilidade de ±1%
  • Leituras Diretas Para Água, Óleo e Ar
  • Interruptor de Limite Embutido para Alarme e Controle
  • Monta em Qualquer Direção
  • Fácil de Ajustar o Ponto de Controle
  • Construção à Prova de Respingos
  • Tamanho Compacto
  • Conexões ½ ou ¾ FNPT
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os medidores de vazão em linha da OMEGA™ oferecem uma indicação da taxa de vazão de alta exatidão para água, óleo ou ar e a capacidade de controlar a taxa de vazão ou o alarme nas taxas de vazão máxima ou mínima. Estas unidades possuem uma chave SPDT que pode ser acionada a qualquer ponto ao longo da taxa de vazão.

Características
Chave: Micro SPDT 10A a 250 VCA
Cabo: 0,8 m (34")
Temperatura e Pressão Máxima:
    Água/Óleo:
116°C (240°F)/3500 psi
Ar: 116°C (240°F)/1000 psi
Dimensões (prof. x larg. x comp.):
    ½ NPT:
102 x 72 x 168 mm
    (4 x 2,82 x 6,6");
3⁄4 NPT: 83 x 184 x 182 mm
    (3,3 x 7,3" x 7,2")
Partes em Contato com Fluido:
    Medidores de Água:
corpo de latão C360, pistão e cone; mola T302 SS; imã cerâmico
Medidores de Óleo: corpo de alumínio anodizado 2024-T351, pistão e cone; mola T302 em aço inoxidável; imã cerâmico
Medidores de Ar: corpo de alumínio anodizado 2024-T351, pistão e cone; mola T302 SS; imã cerâmico
Invólucro: NEMA 12 (IP65)
Relé: 10A a 250 VCA no máx.; 0,5A a 125 VCC no máx.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.