Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
A série de medidores de vazão de propósito geral FL-7000A é projetada para fornecer a indicação de fluxo de vazão com precisão para óleo e água. Estes medidores de vazão industriais utilizam uma montagem tipo mola-e-pistão que lhes permitem ser montados em qualquer posição e os torna imune às mudanças na viscosidade. Os medidores FL-7000A podem ser utilizados em ambientes severos, até 241,3 bar (3500 psig) e 116°C (240°F).