| 

ROTÂMETROS TOTALMENTE EM PLÁSTICO

Série FL-86

ROTÂMETROS TOTALMENTE EM PLÁSTICO | Série FL-86

ROTÂMETROS TOTALMENTE EM PLÁSTICO

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Calibração NIST Disponível
  • Extremidades com Junções para Simplificar a Instalação e a Manutenção
  • Tubo Medidor Resistente a Quebras e Produtos Químicos
  • Escala de Leitura Direta Transparente e Removível (GPM de Água)
  • Conexões Verticais em Linha
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Capacidade: 0,5 a 100 GPM de água (flutuador de PTFE)
Material do Tubo Medidor: polisulfona
Exatidão/Repetibilidade: ±6% do fundo de escala/±1%
Comprimento da Escala: 127 mm (5")
Flutuador: PTFE
Conexões: PVDF
Anéis de Vedação: FKM (perfluorelastômero opcional)
Haste-Guia: polisulfona
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.