Saídas com os padrões de 4 a 20 mA, 0 a 5 Vcc e 0 a 10 Vcc
Intervalo de fluxo digital e indicador de fluxo Total
Compensação no campo para: – Gravidade específica de todos os fluidos: – Viscosidade de fluidos à base de petróleo – Gravidade específica, pressão e temperatura de aplicações pneumáticas
Sensores de fluxo em linha Disponível em tamanhos de 13 mm (½"), 19mm (3⁄4") e 32 mm (1¼") com alumínio anodizado ou latão. É fornecido com cabo integral de extremidade desencapada de 4,5 m (15'). Em campo, o cabo integral pode ser estendido até 300 m (1000') com cabo de cobre blindado. As unidades são protegidas com segurança por um invólucro em alumínio fundido resistente e são fáceis de instalar e montar em qualquer posição, seja vertical ou horizontal. É capaz de monitorar fluidos até 150 GPM ou linhas pneumáticas até 1000 SCFM.
Características Intervalo de Temperatura: -29 a 116°C (-20 a 240°F) Pressão máxima: 3500 psig (líquidos); 1000 psig (gases) Requisitos de energia: Saída de 0 a 5 VCC: de 10 a 30 VCC ao máximo de 0,75 W Saída 0 a 10 VCC: 12 a 30 VCC ao máximo de 0,75 W Saída de 4 a 20 mA: alimentada por Loop, máximo de 30 Vcc Consumo de Energia: máximo de 25 mA Proteção de circuito: Limite de corrente e polaridade reversa Repetibilidade: ±0,5% Não linearidade: ±0,05% Isolamento Inerentemente isolado do sistema de tubulação Display: modos de operação fixo ou de alternância do display de intervalo e totalizador. Display altamente numérico de 8 dígitos de 0,70" para o intervalo e display total de 8 dígitos de 0,35" altamente alfanumérico para unidades e configuração Tempo de resposta: 1,0 seg Desvio de Temperatura: 0,05% de intervalo por °C máximo Saídas analógicas: 4 a 20 mA em máximo de 1KΩ 0 a 5 Vcc em mínimo de 10KΩ 0 a 10 Vcc em mínimo de 10KΩ Conexões do usuário: "Pigtail" de 15' (padrão) Distância de transmissão: 4 a 20 mA, limitada pela resistência do cabo 0 a 5 VCC, com máximo de 300m (1000') 0 a 10 VCC, com máximo de 300m (1000') Material: alumínio anodizado e epóxi pintado a pó com lente em policarbonato Vedações: vedação de silicone entre o invólucro e a lente/tampa dos O-Ring FKM entre o invólucro e o corpo do medidor de fluxo Conexão: conexão de 4 pinos (padrão) Prendedores: T303 em aço inoxidável Classificação: NEMA 12 e 13 (IP52/54) Materiais: Corpo em alumínio anodizado 2024 - T351, corpo em latão C360 com pistão e cone, partes comuns de petróleo e pistão Placa raiada: T316 em aço inoxidável Mola: T302 em aço inoxidável Prendedores: T303 SS Vedações de pressão: FKM Lente: Policarbonato Anel de retenção: aço-carbono SAE 1070/1090 Mola de retenção: aço-carbono SAE 1070/1090 Ímã interno: PPS/cerâmico Vedação do invólucro: vedação de silicone à base de água, água, partes com ar comum Placa raiada: T316 em aço inoxidável Mola: T302 em aço inoxidável Prendedores: T303 em aço inoxidável Vedações de pressão: FKM Lente: Policarbonato Anel de retenção: T316 em aço inoxidável Mola de retenção: ST316 em aço inoxidável Ímã interno: PPS/ceramic Vedação do invólucro: vedação de silicone
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: É fornecido completo com manual do usuário. Para o certificado de calibração NIST de 5 pontos, adicione o sufixo "-NIST5" ao número do modelo, mediante custo adicional. Para o tubo paralelo rosqueado padrão britânico, adicionar "-BSPP" ao número do modelo, sem custo adicional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.