| 

Sensores de Vazão de Ar e Água
Saída de 0 a 5 Vdc

Série FLR1000

Sensores de Vazão de Ar e Água | Série FLR1000

Sensores de Vazão de Ar e Água

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Construção de PPS ou de Latão
  • Exatidão de 1% para Líquidos
  • Repetibilidade de Até 0,2%
  • Saída Analógica de 0 a 5V
  • Disponível Com ou Sem o Display
Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os sensores de fluxo da Série FLR1000 podem medir taxas de vazão muito baixas de 5 mL/min a 20 L/min. Estes sensores são adequados para uma grande variedade de aplicações de fluxo industriais, comerciais e de laboratório. Os sensores de fluxo da Série FLR1000 funcionam com alimentação de 12 VCC e são projetados para serem incorporados aos sistemas de aquisição de dados que fornecem 12,5 VCC aos sensores e recebem sinais lineares de 0 a 5 VCC de volta. Por causa de seu custo-benefício, as unidades da Série FLR1000 podem substituir tubos de vidro de medidores de vazão convencionais em aplicações em que é desejado um sinal elétrico proporcional à taxa de vazão.
A Série FLR1000 utiliza uma roda de turbina no tipo Pelton para determinar a taxa de vazão do gás. A taxa de rotação da roda da turbina é linear por um amplo intervalo dinâmico. O sistema eletro-ótico é formado com um diodo emissor de energia no espectro infravermelho. A energia da luz é refletida alternativamente e absorvida por "raios" depositados na roda de turbina pequena. Esta energia de luz refletida é detectada por um fotodiodo. Desta maneira, conforme a roda da turbina gira em resposta à taxa de vazão do gás, são gerados os pulsos elétricos. O circuito de processamento fornece a saída de tensão CC proporcional à taxa de vazão. Por exemplo, o sinal de saída é de 1,0 VCC a 20% do fluxo taxado, 2,5 VCC a 50% do fluxo taxado, 4,0 VCC a 80% do fluxo taxado e 5,0 VCC a 100% do fluxo taxado. Os sensores podem lidar com 20% acima do seu fluxo taxado sem serem danificados.
Para medição do fluxo líquido com exibição de taxa integrada, a Série FLR1000ST-D tem definido o ritmo. O projeto avançado da turbina Pelton fornece grande proporção de rangeabilidade, resposta rápida e exatidão repetível. Uma saída analógica de 0 a 5 VCC é padrão. Com um display de 3½ dígitos da taxa de vazão em unidades de engenharia, estes medidores de vazão são perfeitos para qualquer laboratório ou instalação de ensaio. A Série FLR1000ST é a solução para aplicações de pressão maior ou em que pode ser necessário metal.

Características
Exatidão: ±1% FE (líquidos), ±3% (gases)
Display: LCD de 3½ dígitos, 22 mm (⅞") de alt.
Sinal de Saída: 0 a 5 VCC, ajustável ±20% (típico)
Requisitos de Alimentação: 11,5 a 15 VCC regulado, 30 mA (típico)
Material Padrão do Sensor: 40% de vidro preenchido com polifenileno sulfeto, O-Ring de vidro, sustentação de suporte de rolamento de aço inoxidável; eixo e suporte de rolamento de safira; o-rings FKM padrão de borracha
Avaliação da Pressão: 40 psi a 20°C (68°F) para gás, 100 psi para líquido, 500 psi para unidades de latão, usando serviços líquidos
Avaliação da Temperatura: 0 a 50°C
(32 a 122°F)
Sensibilidade da Temperatura: ±0,2%/°C
Linearidade: ±3% FE
Repetibilidade: ±0,5% FE de 50 a
100% da vazão máx. taxada para gás;
±0,2% FE para líquido
Montagem do Cabo: cabo com 0,9 m (3') de comprimento
Dimensões:
Display: 76 x 44 x 89 mm
    (3 x 1,75 x 3,5")
Sem Display: 60 x 42 x 37 mm             (2,35 x 1,65 x 1,25")
Sensibilidade de Pressão: ±0,07%/mm Hg (usando o ar
de 1 a 3 atm)
Montagem: Buracos para #4 parafusos fornecido

Manuais:

Baixar FLR1000, 1000BR, 1000ST Series - Flow Sensors & Meters for Liquids
Baixar FLR1000, 1000BR Series - Flow Sensors & Meters for Gases
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.