Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
O indicador/transmissor de velocidade/temperatura do ar da série mede e exibe a velocidade do ar, bem como a temperatura do ar em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, aplicações de AVAC e outros processos de fabricação. O projeto do sensor baseia-se em três elementos de RTD um mede a temperatura do ar e os outros dois, a velocidade do ar através da perda de calor do sensor RTD conforme é resfriado pelo fluxo de ar. A série FMA1000 oferece diversos recursos padrão, como o display de velocidade e temperatura do ar, duas saídas analógicas correspondentes à velocidade e temperatura do ar, saídas de alarme de tensão alta e baixa, interface serial de PC e software de interface de PC baseado em Windows®. O FMA1000 exibe a velocidade do ar em diferentes unidades de engenharia, como FPM, m/s, milhas/h e km/h. A temperatura do ar é exibida em °C ou °F.Construtor de Código de Produto