Medidores de Vazão Mássica Com ou Sem Display Integrado
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Os medidores eletrônicos de vazão de massa de gás da série FMA1700A/1800A proporcionam o monitoramento de fluxo de uma ampla variedade de gases de 10 SCCM até 1000 SLM. Utilizando transferência de calor através de um tubo aquecido para medir a taxa de vazão gasosa molecular, o FMA1700A/1800A mede a taxa de vazão de massa gasosa direta, sem a necessidade de compensar variações na temperatura ou pressão do gás (dentro de limites estabelecidos). Eles estão disponíveis em uma construção de alumínio/latão para fluxos gasosos típicos e uma construção 316 em aço inoxidável para aplicações que requerem maior resistência à corrosão. A série FMA1700 sem display integral é fornecida com uma saída analógica selecionável de 0 a 5 Vcc ou 4 a 20 mA para monitoramento remoto. A série FMA1800A tem tanto o display de 3½ dígitos integral ou saída analógica. O display é inclinável até 90 graus para melhor visualização e é calibrado dentro do padrão para ler diretamente em SCCM ou SLM para nitrogênio (outra calibrações gasosas disponíveis mediante pedido especial).Manuais: