imagem meramente ilustrativa
Descrição
Os controladores eletrônicos de vazão de massa gasosa da Série FMA5400/5500 podem controlar o fluxo de uma ampla variedade de gases, de 10 SCCM até 1000 SLM. Utilizando a transferência de calor através de um tubo aquecido, o FMA5400/5500 mede diretamente a taxa de vazão de massa gasosa, sem a necessidade de compensar por variações de pressão ou temperatura de gás (dentro dos limites declarados). Eles estão disponíveis em uma construção de alumínio/latão para vazões típicas de gás e uma construção em aço inoxidável para aplicações que exigem mais resistência à corrosão. A Série FMA5400 sem display integral é fornecida com uma saída analógica de 0 a 5 VCC e uma saída de 4 a 20 mA para monitoramento remoto; a Série FMA5500 apresenta um display integral de 3½ dígitos e uma saída analógica. O display possui uma inclinação de mais de 90 graus para melhor visualização e é calibrado para ler diretamente em SCCM ou SLM para nitrogênio (calibrações para outros gases disponíveis por pedido especial).