R$16.390,00 FMG903
Descrição
A ausência total de partes móveis deste sensor de vazão de inserção é a fonte de sua confiabilidade. Não há um rotor para emperrar em água suja e nenhum rolamento para se desgastar. Os modelos de latão e aço inoxidável suportam uma série de condições químicas, de temperatura e pressão. Saída de vazão de reversão e capacidade de imersão são opcionais. Um campo magnético com reversão rápida é produzido na carcaça inferior. À medida que o fluido passa pelo campo, gera-se uma tensão que é mensurada e traduzida em um sinal de frequência proporcional à vazão. Este sinal de onda quadrada pode ser enviado diretamente a um CLP, controle ou convertido para 4 a 20 mA com o FTB700-T mostrado abaixo (opcional). Um sistema modular de eletrônicos pode ser anexado diretamente ao sensor de vazão ou ser montado remotamente. A série FMG900 é capaz de fornecer uma indicação completa de vazão e fluxo total com o FTB700-D (opcional) ou apenas uma saída de 4 a 20 mA com transmissor cego FTB700-T (opcional). A conexão do adaptador da unidade padrão é macho NPT e pode ser rosqueada diretamente em braçadeiras comuns ou conexões soldadas roscadas. As versões com derivação soldada tipo "hot tap" incluem uma válvula de isolamento, permitindo a instalação da derivação ou a instalação e remoção sob pressão. Estas unidades incluem a válvula de instalação adequada.