Monitores de fibra ótica com faixa de -80 a 300°C | Omega
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Os monitores de fibra ótica da série FOM são projetados para serem compactos e confiáveis. A medição da temperatura da fibra ótica usando os monitores da série FOM fornece leituras precisas combinadas com uma interface amigável. A série FOM possui uma faixa de medição de temperatura de -80°C a +300°C, bem como precisão de ±1,0°C (+/- 0,2°C em temperatura relativa).
Um dos maiores aspectos da detecção de temperatura por fibra ótica é que os sensores não requerem nenhuma recalibração. Os sensores de fibra ótica têm alta repetibilidade, estabilidade e nenhuma degradação de sinal devido ao comprimento da sonda/comprimento do cabo. Os dados de medição de temperatura podem ser registrados em um cartão de memória externo MicroSD e enviados para um sistema/registrador de dados de terceiros através da saída RS-485 ou saídas analógicas 0-10V / 4-20mA.
Esses dispositivos são usados para várias aplicações e ambientes. As aplicações comuns incluem fábricas de transformadores, processamento químico, teste de equipamentos médicos (MRI, PETSCAN, NMR), aquecimento por micro-ondas de nível comercial, processamento de alimentos e bebidas, teste de veículos elétricos e baterias e secagem de madeira.
Os sensores de fibra ótica transferem informações para o monitor de fibra ótica por meio da luz que viaja pelo cabo de fibra ótica. Isso é bastante diferente em comparação com os sensores tradicionais que usam resistência / tensão para se comunicar com os monitores. Como os sensores de fibra ótica usam luz, o sinal é muito rápido, confiável e não é influenciado por forças externas como EMI, RFI, NMR ou radiação de micro-ondas.