O sensor de vazão da série FPR-200 combina a tecnologia de turbina tangencial reforçada com circuito de conversão digital-analógico de precisão hermeticamente fechado dentro do corpo do sensor. Este sensor é ideal para medir vazões em circuitos de resfriamento, sistemas HVAC e operações em batelada.
Características Exatidão: 2% do fundo de escala Repetibilidade: 0,5% do fundo de escala Intervalo de Temperatura: Corpo de Aço Inox: -7 a 107°C (20 a 225°F) Corpo de Polipropileno: -7 a 65°C (20 a 150°F) Saída Analógica: 4 a 20 mA Fonte de Alimentação: 12 a 35 VCC Capacidade de Acionamento de Carga: máximo de 1150 Ω Tempo de Resposta: 2s a 90% (alteração brusca em vazão) Conexão Elétrica: cabo de 3 m (10') Saída de Pulso de Contato Seco (Modelos -PS) Tensão Máxima: 30 VCA/VCC Corrente Máxima: 10 mA CA/CC Potência Máxima: 0,25 W Saída de Relé: em C (SPDT), nominal 5A a 120/240 VAC Peças Úmidas para Corpo de Aço Inoxidável 316 Carcaça: aço inox 316 Tampa: aço inoxidável ou policarbonato transparente Vedação: Buna, EPR ou FKM (opcional) Turbina: copolímero acetal Rolamento: PEEKTM Eixo: partes não úmidas de aço inox para corpos de aço inox 316 Material Encapsulante: epóxi Alívio de Tensão: náilon Anel de Aperto: aço inoxidável Isolamento do Fio: PVC para alta temperatura Viscosidade Máxima: 5 cps; peças úmidas para corpos de polipropileno Corpo do Sensor: polipropileno preenchido com vidro Tampa: policarbonato transparente Vedação: Buna Turbina: copolímero acetal Rolamento: PEEK Eixo: aço inox Partes Não Úmidas para Corpos de Polipropileno Material Encapsulante: epóxi Alívio de Tensão: náilon Anel de Aperto: polipropileno preenchido com vidro Isolamento do Fio: PVC para alta temperatura
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Vem completo com cabo de 3 m (10') e manual do usuário. Para unidades com vedações de EPR, adicione o sufixo "-EPR" ao código do produto, sem custo adicional. Para unidades com vedações FKM, adicione o sufixo "-FKM" ao código do produto, com custo adicional.