Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
As bombas peristálticas da série FPU400 oferecem simplicidade a um custo reduzido. O motor gira os rolos, que espremem o fluido pelo tubo de alta tolerância furado precisamente com um movimento em forma de onda, agindo como uma bomba de deslocamento positivo. O fluido não toca na bomba; o contato ocorre somente com o tubo. Isso faz com que a bomba seja adequada para fluidos que carregam partículas pequenas . As bombas da série FPU400 realizam a oclusão contínua do tubo, possibilitando a escorva automática da bomba sem a necessidade de sifão. De fácil manutenção, essas bombas possuem poucas peças móveis e não possuem vedações ou válvulas que possam causar entupimentos ou necessitar limpeza e substituição. Quando uma seção do tubo sofre fadiga, é preciso apenas mover o tubo para que uma seção que não tenha sido submetida à ação dos rolos continue o bombeamento. Ou simplesmente substitua o tubo fornecido. Os tubos de substituição de 230 mm (9") com furo de precisão garantem taxas de bombeamento repetíveis ao longo do tempo. As bombas são fornecidas com tubos para ligar a tubulação do sistema (conectores vendidos separadamente). Os tubos de substituição de 230 mm (9".) são fornecidos sem conectores. As bombas são fornecidas de fábrica com um painel de montagem. As bombas também estão disponíveis em invólucro de policarbonato robusto para montagem em bancada. A contrapressão máxima é de 15 psi sem redução (até 25 psi a 75% da vazão máxima). A altura manométrica de sucção máxima é 8,5 m (28'). A repetibilidade da taxa de vazão de uma bomba para a próxima ou ao substituir os tubos permanece dentro dos 8% da taxa de vazão máxima listada. O peso para transporte é 1,6 kg (3,5 lb) para todos os tamanhos. Estas bombas são ideais para medição/ dosagem, distribuição repetitiva e transferência de gases/ líquidos em geral e elas possuem um ciclo de trabalho de 100% para operação contínua.Construtor de Código de Produto