Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Monitor de Vazão de Ar tipo Ventilador com Filtro e Ventilador Compacto - Descontinuado

Série FSW800

Monitor de Vazão de Ar tipo Ventilador com Filtro e Ventilador Compacto | Série FSW800

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Contato de Interruptor Mecânico Confiável
  • Tamanho Pequeno
  • Fácil de Instalar com Grampo ou com Braçadeira
  • Campos Versáteis
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O monitor do fluxo de ar da série FSW800 fornece uma alternativa simples, mas confiável, para indicar o fluxo de ar negativo ou positivo dos ventiladores. Quando instalado corretamente e conectado em série com um dispositivo de sinalização ótica (por exemplo, LED) ou audível, o interruptor bidirecional ativa um contato elétrico se o fluxo de ar do ventilador cair abaixo de 8,2 pés/s, ligando ou desligando o dispositivo de sinalização.

Características
Tipo de Contato: Contato Reed/imã
NC (normalmente fechado): Contato aberto com fluxo de ar
NO (normalmente aberto): Contato fechado com fluxo de ar
Patamar do Fluxo de Ar Velocidade: >8,2 pés/s (2,5 m/s)
Histerese: 3,3 pés/s (1 m/s)—fixo
Resistência do Contato incl. Fios: 370 m (1214')
Vida Útil: >100.000 ciclos
Capacidade Máxima de Comutação: 10 W (carga resistiva)
Tensão Máxima de Comutação: NC, CA/CC 240 V/NO, DC 60V
Corrente Máxima de Comutação: NC, DC 500 mA/NO, DC 170 mA
Conexão: 2 x trançado único AWG 26, comprimento de 500 mm (20"), ponta de fio trançado desencapado/estanhado 5 mm (0,20")
Montagem: Anexar a abraçadeira e/ou grampo, ou integrado na grade protetora
Câmara: Plástico, UL 94HB, preto
Dimensões: 34 x 17,5 x 7,5 mm
(1,3 x 0,7 x 0,3")
Posição de Montagem: Abertura do monitor do fluxo de ar perpendicular ao fluxo de ar
Temperatura de Operação: -20 a 50°C (-4 a 122°F)
Temperatura de Armazenamento: -20 a 80°C (-4 a 176°F)
Tipo de Proteção: NEMA 1 (IP 20)
Aprovações de Agências: UL e VDE
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: É fornecido completo com manual do operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.