imagem meramente ilustrativa
Descrição
A série FTB-800 é um medidor de fluxo tipo turbina para líquidos de baixo custo com saída de 4-20 mA e disponível em 9 tamanhos, cobrindo faixas de fluxo entre 0,176 a 880 GPM (6,66 a 3331 LPM). Os medidores de fluxo de turbina da série FTB-800 são projetados para atender as demandas das aplicações de medição de vazão mais rigorosas. O medidor possui carcaça e suporte do rotor em aço inox 304, rotor em aço inoxidável CD4MCU e eixo de rotor de carbeto de tungstênio resistente à abrasão e rolamentos em aço inox 316. Esses materiais ajudam o medidor a manter a precisão e a integridade mecânica ao medir os fluidos corrosivos e abrasivos encontrados em muitas indústrias.