Medidor de fluxo tipo turbina em inox 304,saída de pulso
imagem meramente ilustrativa
Descrição
A série FTB-900 é um medidor de fluxo tipo turbina para líquidos de baixo custo com saída de pulso de onda quadrada amplificada disponível em 12 tamanhos cobrindo faixas de fluxo entre 0,176 a 880 GPM. Os medidores de fluxo de turbina da série FTB-900 são projetados para atender às demandas das aplicações de medição de fluxo mais rigorosas. O medidor possui carcaça e suporte do rotor em aço inox 304, rotor em aço inoxidável CD4MCU e eixo de rotor de carbeto de tungstênio resistente à abrasão e rolamentos em aço inox 316. Esses materiais ajudam o medidor a manter a precisão e integridade mecânica ao medir os fluidos corrosivos e abrasivos encontrados em muitas indústrias.