Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Medidores de Vazão tipo Turbina para Líquidos

Série FTB-1400

Medidores de Vazão tipo Turbina para Líquidos | Série FTB-1400

Medidores de Vazão tipo Turbina para Líquidos

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Solução de Custo-Benefício para Aplicações do Medidor de Vazão de Turbina
  • A Construção Robusta de 316 Aço Inoxidável Oferece Uma Longa Vida Útil em Ambientes de Operação Severa
  • Medições de Vazão Repetíveis e Precisas
  • Instalação em Tubos de Tamanho ½ a 2"
  • Calibração NIST
Medidores de Vazão tipo Turbina e tipo Rotor - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O medidor de vazão de turbina FTB-1400 da OMEGA™ é projetado para atender às demandas das aplicações mais rigorosas de medição de fluxo. Originalmente desenvolvido para o mercado de recuperação de óleo secundário, o FTB-1400 é um medidor ideal para medições de fluxo de líquido dentro e fora do campo petrolífero. O medidor possui uma câmara de aço inoxidável 316 e suporte do rotor, rotor de aço inoxidável CD4MCU e eixo do rotor de carbeto de tungstênio resistente à abrasão e suportes journal. Este material pode ajudar o medidor a manter a exatidão e integridade mecânica ao medir os fluidos corrosivos e abrasivos encontrados em muitas indústrias.
O fluido que entra no medidor passa primeiro pelo alinhador do fluxo de entrada que reduz o seu padrão de fluxo turbulento. Depois, o fluido passa pela turbina, fazendo com que a turbina gire na velocidade proporcional à velocidade do fluido. Conforme cada lâmina da turbina passa pelo campo magnético gerado pelos captadores magnéticos dos medidores, é gerado um pulso de tensão CA. Estes pulsos fornecem uma frequência de saída que é proporcional ao fluxo volumétrico.

Características
Exatidão: ±1% de leitura para 1" e maior, ±1% de leitura acima de 70% do intervalo de medição para medidores de ½"
Repetibilidade: ± 0,1%
Captador Magnético: 30 mV/P-P
Materiais da construção
    Corpo:
316 em Aço inoxidável
Rotor: Aço inoxidável CD4MCU
Suporte do Rotor: 316 em Aço inoxidável
Eixo do Rotor: Carboneto de tungstênio
Razão de rangeabilidade: 10:1
Calibração: Água (calibração NIST rastreável)
Classificação de Pressão: 5000 psi (máximo)
Temperatura da Turbina: -101 a 177°C (-150 a 350°F); -101 a 232°C (-150 a 450°F) (com a opção "-HT")
Conexões de Extremidade: NPT, BSPP opcional
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
MEDIDORES DE VAZÃO
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1411
FTB-1411
R$6.745,00
Disponível em: Em estoque
 
** Turbina inox com conexão ½ NPT, fator K 18000, Pul/Gal
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1412
FTB-1412
R$6.915,00
Disponível em: Em estoque
 
** Turbina inox com conexão ½ NPT, fator K 13000, Pul/Gal
Quick Ship
  
FTB-1412-BSP
R$7.045,00
Disponível em: 4 semanas
 
** Turbina inox com conexão ½ BSPP, fator K 13000, Pul/Gal
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1413
FTB-1413
R$6.490,00
Disponível em: 3 semanas
 
** Turbina inox com conexão ½ NPT, fator K 3300, Pul/Gal
Quick Ship
  
FTB-1421
R$6.705,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 18000, Pul/Gal
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1422
FTB-1422
R$6.490,00
Disponível em: Em estoque
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 13000, Pul/Gal
Quick Ship
  
FTB-1422-BSP
R$6.620,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 BSPP, fator K 13000, Pul/Gal
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1423
FTB-1423
R$6.620,00
Disponível em: 3 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 3300, Pul/Gal
Quick Ship
  
FTB-1423-BSP
R$6.745,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 BSPP, fator K 3300, Pul/Gal
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1424
FTB-1424
R$6.575,00
Disponível em: Em estoque
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 3100, Pul/Gal
Quick Ship
  
FTB-1424-BSP
R$6.705,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 BSPP, fator K 3100, Pul/Gal
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1425
FTB-1425
R$5.645,00
Disponível em: Em estoque
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 870, Pul/Gal
Quick Ship
  
FTB-1425-BSP
R$5.770,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 BSPP, fator K 870, Pul/Gal
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1431
FTB-1431
R$7.045,00
Disponível em: 3 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 ½ NPT, fator K 330 Pul/Gal
Quick Ship
  
FTB-1431-BSP
R$7.170,00
Disponível em: 3 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 ½ BSPP, fator K 330 Pul/Gal
Quick Ship
  
FTB-1441
R$10.020,00
Disponível em: Em estoque
 
Turbina inox com conexão 2 NPT, fator K 330 Pul/Gal
COM SAÍDA DE PULSO AMPLIFICADA
Quick Ship
  
FTB-1411-AMP
R$8.745,00
Disponível em: 3 semanas
 
Turbina inox com conexão ½ NPT, fator K 18000 Pul/Gal, com saída de pulso amplificada
Quick Ship
  
FTB-1412-AMP
R$8.955,00
Disponível em: 3 semanas
 
Turbina inox com conexão ½ NPT, fator K 13000 Pul/Gal, com saída de pulso amplificada
Quick Ship
  
FTB-1413-AMP
R$8.485,00
Disponível em: 3 semanas
 
Turbina inox com conexão ½ NPT, fator K 3300 Pul/Gal, com saída de pulso amplificada
Quick Ship
  
FTB-1421-AMP
R$8.705,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 18000 Pul/Gal, com saída de pulso amplificada
Quick Ship
  
FTB-1422-AMP
R$8.485,00
Disponível em: Em estoque
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 13000 Pul/Gal, com saída de pulso amplificada
Quick Ship
  
FTB-1423-AMP
R$8.580,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 3300 Pul/Gal, com saída de pulso amplificada
Quick Ship
  
FTB-1424-AMP
R$8.535,00
Disponível em: 3 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 3100 Pul/Gal, com saída de pulso amplificada
Quick Ship
  
FTB-1425-AMP
R$8.360,00
Disponível em: 3 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 870 Pul/Gal, com saída de pulso amplificada
Quick Ship
  
FTB-1431-AMP
R$9.080,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 ½ NPT, fator K 330 Pul/Gal, com saída de pulso amplificada
Quick Ship
  
FTB-1441-AMP
R$12.050,00
Disponível em: 3 semanas
 
Turbina inox com conexão 2 NPT, fator K 330 Pul/Gal, com saída de pulso amplificada
COM SAÍDA DE PULSO MAGNÉTICO PARA ALTA TEMPERATUA
Quick Ship
  
FTB-1411-HT
R$8.315,00
Disponível em: 3 semanas
 
** Turbina inox com conexão ½ NPT, fator K 18000 Pul/Gal, com saída de pulso magnético para alta temperatura
Quick Ship
  
FTB-1412-HT
R$8.485,00
Disponível em: 4 semanas
 
** Turbina inox com conexão ½ NPT, fator K 13000 Pul/Gal, com saída de pulso magnético para alta temperatura
Quick Ship
  
FTB-1413-HT
R$8.105,00
Disponível em: 4 semanas
 
** Turbina inox com conexão ½ NPT, fator K 3300 Pul/Gal, com saída de pulso magnético para alta temperatura
Quick Ship
  
FTB-1421-HT
R$8.275,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 18000 Pul/Gal, com saída de pulso magnético para alta temperatura
Quick Ship
  
FTB-1422-HT
R$8.105,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 13000 Pul/Gal, com saída de pulso magnético para alta temperatura
Quick Ship
  
FTB-1423-HT
R$8.190,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 3300 Pul/Gal, com saída de pulso magnético para alta temperatura
Quick Ship
  
FTB-1424-HT
R$8.145,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 3100 Pul/Gal, com saída de pulso magnético para alta temperatura
Quick Ship
  
FTB-1425-HT
R$7.000,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 NPT, fator K 870 Pul/Gal, com saída de pulso magnético para alta temperatura
Quick Ship
  
FTB-1431-HT
R$8.660,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 1 ½ NPT, fator K 330 Pul/Gal, com saída de pulso magnético para alta temperatura
Quick Ship
  
FTB-1441-HT
R$11.675,00
Disponível em: 4 semanas
 
Turbina inox com conexão 2 NPT, fator K 330 Pul/Gal, com saída de pulso magnético para alta temperatura
DISPLAYS
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1400-MD
FTB-1400-MD
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display montado no medidor alimentado à bateria com programação padrão
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1400-RD
FTB-1400-RD
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display remoto alimentado à bateria com programação padrão
Quick Ship
  
FTB-1400-SD
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display giratório alimentado à bateria com programação padrão
Quick Ship
  
FTB-1400-MD-A
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display montado no medidor alimentado à bateria com programação avançada
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1400-RD-A
FTB-1400-RD-A
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display remoto alimentado à bateria com programação avançada
Quick Ship
  
FTB-1400-SD-A
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display giratório alimentado à bateria com programação avançada
Quick Ship
  
FTB-1400-REDUCER
R$181,00
Disponível em: 4 semanas
 
Bucha redutora necessária para montar FTB-1411, FTB1412 e FTB-1413 com o FTB-1400-MD ou FTB-1400-SD
ACESSÓRIOS
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1400-CABLE
FTB-1400-CABLE
R$685,00
Disponível em: Em estoque
 
Montagem de cabo de 3 m (10') com conector de 2 pinos (necessário para o display remoto)
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1400-90CABLE
FTB-1400-90CABLE
R$800,00
Disponível em: Em estoque
 
Montagem de cabo de 3 m (10') com conector 90º de 2 pinos (necessário para o display remoto)
Quick Ship
  
FTB-1400-AMP-CABLE
R$800,00
Disponível em: Em estoque
 
Montagem de cabo de 3 m (10') com conector de 3 pinos reto
Quick Ship
  
FTB-1400-HT-CABLE
R$1.720,00
Disponível em: Em estoque
 
Montagem de cabo para alta temperatura de 3m (10') com conector de 2 pinos reto
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comFTB-1400-MP
FTB-1400-MP
R$490,00
Disponível em: Em estoque
 
Captador magnético padrão para série FTB-1400
KITS DE REPARO
Quick Ship
  
FTB-1400A-RK
R$2.675,00
Disponível em: 4 semanas
 
Kit de reparo para o FTB1411 e FTB1421
Quick Ship
  
FTB-1400B-RK
R$2.590,00
Disponível em: 3 semanas
 
Kit de reparo para o FTB-1412 e FTB-1422
Quick Ship
  
FTB-1400C-RK
R$2.590,00
Disponível em: Em estoque
 
Kit de reparo para o FTB-1413 e FTB1423
Quick Ship
  
FTB-1400D-RK
R$2.590,00
Disponível em: 4 semanas
 
Kit de reparo para o FTB-1424
Quick Ship
  
FTB-1400E-RK
R$1.975,00
Disponível em: Em estoque
 
Kit de reparo para o FTB-1425
Quick Ship
  
FTB-1400F-RK
R$2.675,00
Disponível em: 3 semanas
 
Kit de reparo para o FTB-1431 e FTB-1441
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: É fornecido completo com manual do operador e certificado de calibração NIST de 5 pontos para água. Cabo com conector vendido separadamente. O cabo/conector é necessário para a operação.
Para unidades com saída de pulso magnético de alta temperatura, adicione o sufixo "-HT" ao número do modelo, consulte o Departamento de Engenharia de Fluxo para informações sobre o preço (não disponível nos modelos "-AMP").
Para unidades com saída de pulso ampliado, adicione o sufixo "-AMP" ao número do modelo , consulte o Departamento de Engenharia de Fluxo para informações sobre o preço (não disponível nos modelos "-HT").
Para unidades com roscas BSPP, acrescente o sufixo "-BSP" ao número do modelo, mediante um custo adicional.

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Modelo Selecione :
11 por Turbina Inoxidável com conexão 1/2 NPT - Fator K 18000 Pul/Gal
12 por Turbina Inoxidável com conexão 1/2 NPT - Fator K 13000 Pul/Gal
13 por Turbina Inoxidável com conexão 1/2 NPT - Fator K 3300 Pul/Gal
21 por Turbina Inoxidável com conexão 1 NPT - Fator K 18000 Pul/Gal
22 por Turbina Inoxidável com conexão 1 NPT - Fator K 13000 Pul/Gal
23 por Turbina Inoxidável com conexão 1 NPT - Fator K 3300 Pul/Gal
24 por Turbina Inoxidável com conexão 1 NPT - Fator K 3100 Pul/Gal
25 por Turbina Inoxidável com conexão 1 NPT - Fator K 870 Pul/Gal
31 por Turbina Inoxidável com conexão 1 1/2 NPT - Fator K 330 Pul/Gal
41 por Turbina Inoxidável com conexão 2 NPT - Fator K 330 Pul/Gal

(2) Opções Selecione :
Nada (deixe em branco) por nenhum
-HT por Saída de pulso magnético de alta temperatura
-AMP por Saída de pulso amplificado
-BSP por Fio BSP (não disponível em Modeloos de 2")
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.

Manuais:

Baixar FTB-1400 Series - Turbine Flow Meter
Baixar FTB-1400-RK - Turbine Flow Meter Repair Kits