Série FTB2000
SENSORES DE VAZÃO ECONÔMICOS
imagem meramente ilustrativa
-
Baixo Custo
-
Alta Exatidão (±3% da leitura)
-
Mede Vazões Baixas de Líquidos de 0,13 a 7,9 GPM
-
Materiais Aprovados pelo FDA
-
O design de Plástico leve Permite a Montagem em Qualquer Posição
Descrição
This product is discontinued and is replaced by
BV1000-2000-3000-Series
A série FTB2000 de sensores de vazão do tipo turbina de efeito Hall é ideal para aplicações OEM que envolvem monitoramento de líquidos de baixo fluxo. O custo reduzido, combinado com a repetibilidade de ½%, faz com que este sensor seja uma opção adequada para substituir sistemas temporizadores. Diferentemente dos sistemas temporizadores tradicionais, a tecnologia de turbina não é afetada por mudanças na pressão do sistema causadas por filtros envelhecidos. As especificações-padrão de energia e saída do sensor facilitam o processo de modernização de controladores em uso.
Características
Materiais Úmidos
Corpo: náilon 12
Turbina: composto de náilon 12
Exatidão: ±3% da leitura
Repetibilidade: 0.5% do fundo de escala (FE)
Rolamentos: PTFE/grafite 15%
Pressão Operacional: 200 psig
Temperatura Operacional: -20 a 100°C (-4 a 212°F)
Viscosidade: 32 a 81 SSU (0,8 a 16 centímetros-grama-segundo)
Filtro: <50 microns
Alimentação: 5 a 24 VCC a 8 mA
Saída: coletor aberto (sinking, NPN) a 50 mA no máximo (exige resistor pull-up de 1 a 2,2 kΩ) (saída em Hz)
Ligação Elétrica: terminais forquilha de 2,8/6,3 x 0,8 mm (0,110/0,248 x 0,031")
Portas de Entrada/Saída: ⅜ MNPT