| 

Conectores Miniatura de Baixo Ruído e Alta Temperatura
Fibra de Vidro GMP e Polímero de Cristal Líquido HGMP

Série HGMP e GMP

Conectores Miniatura de Baixo Ruído e Alta TemperaturaFibra de Vidro GMP e Polímero de Cristal Líquido HGMP | Série HGMP e GMP

imagem meramente ilustrativa

  • Conector de Aterramento Protege Contra Desvios causados por Ruído Elétrico
  • Janela de Gravação para Fácil Identificação
  • Conexão Mecânica Superior Evita Quedas de Sinal Decorrentes de Vibrações ou Movimento do Fio
  • Soquetes e Pinos para Liga de Termopar de Alta Pureza
  • Aceita Fios Sólidos ou Entrançados até o Tamanho 20 (AWG)
Conectores e sistemas de painéis - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os conectores miniatura de baixo ruído OMEGA™ GMP e HGMP são projetados para permitir a fácil conexão de fios-terra às sondas e fios de extensão OMEGA™. O fio dreno de um cabo trançado blindado de 20 AWG ou a blindagem do fio entrançado é frisado e contido por seu hardware interno. Eles possuem excelentes características térmicas e elétricas que permitem uma elevada precisão. Cada conector inclui janelas de gravação para a frente e as laterais, e um cabo de aterramento externo para manter a conexão elétrica do fio terra e reforçar a ligação mecânica entre os conectores.

Características
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.