| 

Termômetro/Registrador de Dados Sem Fio de Alta Precisão

Série HH806

Termômetro/Registrador de Dados Sem Fio de Alta Precisão | Série HH806

Termômetro/Registrador de Dados Sem Fio de Alta Precisão

imagem meramente ilustrativa

  • Modelos sem fio HH806W, HH806AW
  • Duas entradas
  • 7 Tipos de Termopar
  • Display com 3 informações simultâneas
  • Registro de dados
  • Inclui certificado de Calibração rastreável NIST
  • Alarme de alerta (sonoro)
  • Desligamento automático
  • Funções MAX/MIN/MAX/MIN/AVG/REL/ESC
  • Offset de termopar
  • Interface USB opcional
Medidores de Temperatura Portáteis - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O HH806 é a primeira linha dos termômetros portáteis da série HH800. Todas as versões do HH806 apresentam exatidão básica de 0,05% e incluem um display de múltiplas informações e eficiência de registro de dados. Em um simples aperto de botão, o HH806W pode armazenar até 128 amostras por pedido de determinado utilizador em um intervalo de registro de até 1024 no modo registro de dados. O HH806AU e o HH806AW expandem ainda mais os recursos de registro de dados, permitindo o armazenamento de até 256 amostras por pedido e até 16.000 no modo registro de dados. Todas as versões da HH806 apresentam três displays de fácil leitura. Dois displays de 4 1/2 dígitos selecionáveis para T1 ou T2 e o terceiro display de 6 dígitos pode tanto ser usado para T1 e T2 quanto para mostrar a corrente data e o tempo. Para todos os modelos estão disponíveis software para Windows, mas para o HH806AW, está incluso um receptor sem fio e um adaptador CA, uma vez que utiliza cabo USB (apenas para o HH806AW).

Características
Intervalo de medição:
Tipo K: -200 a 1372°C (-328 a 2501°F)
Tipo J: -210 a 1200°C (-346 a 2192°F)
Tipo T: -200 a 400°C (-328 a 752°F)
Tipo E: -220 a 1000°C (-364 a 1832°F)
Tipo R: 0 a 1767°C (32 a 3212°F)
Tipo S: 0 a 1767°C (32 a 3212°F)
Tipo N: -50 a 1300°C (-58 a 2372°F)
Exatidão: exatidão declarada a 23°C
± 5°C, < 75% RH
Tipo K/J/T/E: ± (0,05% da leitura + 0,3°C) -50 a 1372°C
    ± (0,05% da leitura + 0,7°C) -50 a -210°C
    ± (0,05% da leitura + 0,6°F) -58 a 2501°F
    ± (0,05% da leitura + 1,4°F) -58 a -346°F
Tipo N: ± (0,05% da leitura + 0,8°C) -50 a 0°C
    ± (0,05% da leitura + 0,4°C) -0 a -1300°C
    ± (0,05% da leitura + 1,6°F) -58 a 32°F
    ± (0,05% da leitura + 0,8°F) -32 a -2372°F
Tipo R/S: ± (0,05% da leitura + 2 0° C a 1767°C
    ± (0,05% da leitura + 4 32°F a 3212°F
Ambiente operacional: 0 a 50°C
(32 a 122°F) em < 70% UR
Temperatura de armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F), 0 a 80% UR com a bateria removida
Bateria: 4 x 1, 5V "AAA" (inclusa)
Dimensões: 160 alt. x 83 larg. x 38 prof. mm (6,3 x 3,3 x 1,5")
Funcionalidades wireless:
Intervalo de frequência: USA 900 MHz
    Europeu 868,0 a 868,6 MHz
Consumo de corrente: 5 a 20 mA
Intervalo aproximado: 25 m (75')

Manuais:

Baixar HH806W - Wireless Multilogger Thermometer
Baixar HH806AU HH806U - Multilogger Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.