| 

Medidores Ambientais Robustos Portáteis para Pressão, Pressão Diferencial e Medição de Pressão Absoluta

HHC280-Series

Medidores Ambientais Robustos Portáteis para Pressão, Pressão Diferencial e Medição de Pressão Absoluta | HHC280-Series
Novo

imagem meramente ilustrativa

1 ano de garantia CE
  • Manômetro Diferencial
  • HHC280
  • 0 a 40 inH20/0 a 100 hPa
  • Sistema AVAC de Solução de Problemas
  • Medições da Pressão do Gás
  • Compatível para Tubos Pitot para medição da velocidade do ar
  • Dupla entrada P1 e P2
  • Funções: Hold (Retenção) / Min / Max / Max-Min / AVG (Média)
  • Auto Liga-Desliga (10 Minutos)
  • Retroiluminação Automática (15 segundos)

  • Medidor de Pressão Absoluta
  • HHC281
  • Alta Precisão de Medição de pressão absoluta
  • Medição de Pressão Barométrica e de Altitude
  • Cálculo da Pressão Barométrica
  • Funções: Hold (Retenção) / Min / Max / Max-Min / AVG (Média)
  • Auto Liga-Desliga (10 Minutos)
  • Retroiluminação Automática (15 segundos)
Instrumentação para Medições de Pressão e Tensão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

The HHC280 Series of handheld manometers are offered in two different models: absolute pressure manometer and precision differential manometer. Both models present auto power-off and backlight with auto-off features.

Differential Manometer - HHC280

Specifications
Eight Selectable Units: mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg, hPa, mbar, Pa, plus m/s and fmp (for air velocity)
Range: 0 to 100 hPa/0 to 1019.7 mmH2O
Resolution: 0.1 hPa/0.1 mmH2O
Accuracy:
    ±0.03 hPa (0 to 0.30 hPa)
    ±0.05 hPa (0.31 to 1.00 hPa)
    ±0.1 hPa + 1.5% or rdg (rest of range)
    ±0.3 mmH2O (0 to 3.0 mmH2O)
    ±0.5 mmH2O (3.1 to 10.2 mmH2O)
    ±1.02 mmH2O + 1.5% of rdg (rest of range)
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Power: 2 “AAA” batteries (included)
Battery Life: 85 hours typical with alkaline batteries
Dimensions: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm (0.98 x 2.0 x 5.2")
Weight: 113 g (4.0 oz)

Absolute Pressure Meter - HHC281

Specifications
Eight Selectable Units: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, plus m and ft (for altitude)
Range: 300 to 1200 hPa
Resolution: 0.1 hPa
Accuracy: ±3 hPa
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Power: 2 “AAA” batteries (included)
Battery Life: 600 hours typical with alkaline batteries
Dimensions: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm (0.98 x 2.0 x 5.2")
Weight: 120 g (4.2 oz)
Comes complete with batteries, carrying strap, and protection cap.

Manuais:

Baixar Differential Manometer
Baixar Absolute Pressure Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.