O anemômetro da OMEGA™ HHF-312 é um medidor portátil multifunctional capaz de medir a temperatura ambiental, umidade, pressão barométrica, velocidade e direção do vento.
Além disto, o HHF-312 calcula o índice de resfriamento e ponto de condensação / temperatura de bulbo úmido. A montagem do tripé torna este anemômetro ideal para estudos ambientais ao ar livre, e qualquer aplicação em ambientes de vento frio. Exemplos de aplicação incluem estudos ambientais e solução de problemas HVAC.
Características:
Temperature Range: -20 to 70°C (-4 to 158°F) Temperature Accuracy: 1°C (±1.8°F) from -10 to 40°C
(14 to 104°F); 2°C (±3.6°F) elsewhere Wind Speed Range: 80 to 5910 FPM (0.9 to 67 mph,
0.4 to 30 m/second, 24 to 1801 m/min, 1.4 to 108 km/hour,
0.8 to 58.3 knots) Wind Speed Basic Accuracy: ±3% of full-scale value Relative Humidity Range: 0 to 100% Relative Humidity Accuracy: ±3% from 20 to 80% RH;
±5% elsewhere Dew Point Range: -55 to 50°C (-67 to 122°F) Wet Bulb Range: -35 to 50°C (-31 to 122°F) Barometric Pressure Range/ Accuracy: 30 to 120 kPa/±0.2 kPa (typical) Display Type, Size: Backlit LCD, 34 x 24 mm (1.34 x 0.94") Dimensions: 148 L x 53 W x 22 mm D (5.83 x 2.08 x 0.87") Weight: 81 g (2.86 oz) (without battery) Power Source: “CR2032” battery (included)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.