ANEMÔMETRO DE HÉLICE ECONÔMICO
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O HHF801 é uma solução econômica para qualquer aplicação em fluxo de ar, como sistemas de ar condicionado e aquecimento, velocidades de vento, balanceamento e testes ambientais. O anemômetro HHF801 portátil oferece leituras digitais rápidas e precisas com a conveniência de uma sonda remota. A combinação hélice e termistor padrão gera medições rápidas e precisas. O circuito microprocessador garante a máxima precisão possível e oferece funções e recursos especiais.| Medição | Intervalo | Resolução | Exatidão |
|---|---|---|---|
| m/s | 0.8 to 12.0 m/s | 0.1 m/s | ±(2% + 0.2 m/s) |
| km/h | 2.8 to 43.3 km/h | 0.1 km/h | ±(2% + 0.2 km/h) |
| pé/min. | 160 to 2358 pé/min | 1 pé/min | ±(2% + 20 pé/min) |
| mph | 1.8 to 26.8 mph | 0.1 mph | ±(2% + 0.2 mph) |
| nós | 0.8 to 23.3 nós | 0.1 nós | ±(2% + 0.2 nós) |
| Temp (°C) | 0 to 80°C | 0.1°C | ±0.8°C |
| Temp (°F) | 32 to 176°F | 0.1°F | ±1.5°F |