O medidor HHM290 SUPERMETERR patenteado pela Omega, combina as funções de um verdadeiro multímetro de RMS de função completa, um pirômetro infravermelho sem contato com mira laser e um medidor de termopar tipo K (não isolado) com duas entradas e um recurso de medição diferencial em um único instrumento portátil. O multímetro mede tensão CC/CA, corrente, resistência, frequência e capacitância e possui testador de diodo e lógica integrada. O pirômetro infravermelho oferece emissividade ajustável, uma ampla faixa de temperatura, um campo de vista de 10:1 e um seletor de mira laser. Com esta opção, o usuário pode selecionar entre "um ponto de laser único" para localizar o ponto quente e "um padrão de círculo de laser" que delineia o campo de vista ótico para a medição de área média. O grande LCD com luz de fundo exibe leituras simultâneas em formato de gráfico de barras digital e analógico com configurações para leituras mín./máx. e média. As características incluem desligamento automático, entradas do multímetro com fusíveis, e bateria ou alimentação de adaptador de parede CA. O HHM290 vem com cabos de teste de segurança, sondas duplas de temperatura tipo K, luva protetora de borracha, baterias, fusível sobressalente e manual do operador. As unidades levam a marca CE.
Características Temperatura de operação: 0 a 40°C (32 a 104°F) Alimentação: 6 pilhas "AA" (incluídas) ou adaptador de CC opcional, 9 Vcc a 200 mA Display: Duplo de LCD com luz de fundo e leitura digital de 43.000 contagens e gráfico de barras analógico de 40 contagens Resolução do display: Indicador de bateria fraca: Ícone no LCD Vida da bateria: uso normal 100 horas sem laser ou LCD com luz de fundo Montagem de tripé: ¼" para 20 UNC Dimensões: 203 alt. x 101 larg. x 51 prof. mm (8 x 4 x 2") Peso: 640 g (1,42 lb) Tipo do termopar: Tipo K duplo (não isolado) Display: T1, T2 ou T1-T2 Exatidão: 2% da leitura ou 2°C Intervalo de medição: -200 a 1372°C (-328 a 1999°F) Intervalo de medição: -20 a 550°C (-4 a 1022°F) Exatidão a 22°C: 2% da leitura ou 1,7°C, o que for maior Resolução: 1°C ou °F Campo de vista ótico: 10:1 Resposta espectral: 8 a 14 mícrons Emissividade: 0,1 a 1 ajustável Tempo de Resposta: ≤1.5 segundos Comprimento de onda (colorido): 630 a 670 nm (vermelho) Distância operacional: Ponto de laser: Até 12 m (40') Círculo de laser: Até a 4,5 m (15') Saída máxima da potência ótica: <1 produto a laser classe II mW Indicador de laser: Ícone Laser no display Tensão de CC Intervalo: 430 mV a 1000V Exatidão: 0,25% da leitura + 10 dígitos Tensão de CA Faixa: 430 mVca a 750 Vca Exatidão: 1% da leitura + 20 dígitos Corrente de CC Intervalo: 430 µA a 10 A Exatidão: 0,5% da leitura + 10 dígitos (até 43 mA) 2% da leitura + 10 dígitos (até 10 A) Corrente de CA Faixa: 430 µA a 10 A Exatidão: 1% da leitura + 20 dígitos (até 430 mA) 2,5% da leitura + 20 dígitos (até 10 A) Resistência Faixa: até 41 MΩ Exatidão: 0,3% da leitura + 20 dígitos (até 4,3 MΩ) Frequência Faixa: até 1 MΩ Exatidão: 0,1% da leitura + 3 dígitos Capacitância Faixa: 4,3 nF a 430 µF Exatidão: 5% da leitura + 100 dígitos
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: † Consulte Vendas para obter preços de serviços adicionais de calibração Vem completo com mini-tripé portátil, luva de borracha, 2 termopares tipo K brocados, 6 pilhas alcalinas "AA", cabos de teste e manual do operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.